Vascade® Optical Fibers
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
Corning Vascade® 光纤

Corning Vascade® 光纤

Corning Vascade® 光纤

康宁 Vascade 光纤可以满足任何水下铺设要求

Vascade® 光纤

Vascade® 光纤

在严苛的海下环境中,海底通信系统需要最先进的光通信技术。我们的 Vascade® 光纤系列 可以满足这些要求。
Vascade 光纤是一款高速、高容量解决方案,可以满足所有海下 网络甚至越洋远距离传输中 对性能和可靠性的要求。
所有 Vascade 光纤都具有出色的机械可靠性、高光学稳定性和相匹配的可 控制光 学特 性。Vascade 光纤可为您量身定制,满足您具体的系统要求,可以提供宽范围的测量数据和 12 种标准颜色选项。
Vascade 光纤都在无尘的室内环境中着色和熔接,并进行额外检查以确保长期可靠性。
Vascade EX1000 是具有高正色散的超低损耗光纤。如需要较大的有效面积,则选择 Vascade EX2000;如需要更大的有效面积,则选择 Vascade EX3000。
无论跨越河流还是最大的海洋,在任何情况下,基于我们的光纤领导地位和海底光纤技术方面的经验,我们的产品都能够保证为您的系统带来最优化的高数据传输性能和成本效益。

其他资源

其他资源

产品规格表

水下光纤系统需要最先进的光学技术,我们的 Vascade® 光纤产品组合符合此要求。Vascade® 光纤已经过越洋长距离验证,即使在最严苛的条件下也可以快速、大容量和高稳定性地传输数据。此产品可以按照您的要求定制长度、颜色和熔接方式。

了解更多

技术资源

新闻

新闻

Vascade® 光纤革新了海下传输技术

在下一代海底网络展望时,海底光学论坛介绍了 Corning Vascade® EX1000 和 EX2000 硅芯光 纤 的 优势,这两款产品具有高数据传输率、超低衰减率和大有效面积,满足了对海下光纤的日益增长的要求。

阅读全文

Vascade® EX2000 可以提升海底网络的性能并降低成本

通过提升性能和降低成本,康宁推出了新款超低损耗、大有效面积的海底商用光纤,以解决下一代高数据速率海底网络的需要。Vascade® EX2000 光纤可以使系统设计人员延伸系统传输距离 和减 少海 底网络中继器中昂贵的放大器数量。

Corning Vascade® EX1000 连通了苏格兰大陆和其周围岛屿

Vascade® EX1000 光纤是 Faroese Telecom 铺设 SHEFA-2 网络时所用海底光缆的指定产品。康宁光通信 与无中继器海底光学通信提供商 NSW GmbH 将为苏格兰大陆连通法罗群岛、设得兰群岛和奥克尼群 岛的网络铺设项目提供光缆产品。