SMF-28e+ Optical Fiber
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
SMF-28e+®

SMF-28e+®

SMF-28e+®

光纤到户网络的权威

SMF-28e+®

SMF-28e+®

通信业在展望其未来的服务和客户需求时,提高连接速度来满足需求是当务之急。IP 语音、互联网协议电视和宽带越来越普及,带宽需求日益提高。家庭成员在电子设备和家庭娱乐系统上花费比以往更多的时间,很明显旧式系统已无法满足此不断增长的需求。

采用单模光纤解决方案后,即可将接入网络扩展到许多市场中,使用 FTTH (光纤 到户)直接为客户提供更高的带宽。

将光纤直接部署到客户家中可以确保网络的未来发展,最大化带宽利用率,实现网络的稳定性,显著降低运营成本,增加更多盈利机会。

作为单模光纤的创始人,康宁非常了解不断变化的通信需要。因此,我们不断改进我们的产品,推出诸如专为城域和接入网络设计的 SMF-28e+®
光纤。

此解决方案兼容过去的单模光纤,具有高可靠性和稳定性,质量高、性能强,可为成百上千万的家庭提供光纤接入服务。SMF-28e+® 具有声誉斐然的高质量 传输、熔 接、处理和涂层性能,能够支持诸如有线电视等主要宽带应用,无疑是业界领先的全功能单模光纤。

其他资源

其他资源

产品规格表

我们的 SMF-28e+® 是业界领先的全功能单模光纤,是城域和接入 网络的 理想选择。以下是 全部光纤指标。

阅读全文