Corning SMF-28e+® LL Optical fiber
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
Corning SMF-28e+® LL 光纤

Corning SMF-28e+® LL 光纤

Corning SMF-28e+® LL 光纤

Corning SMF-28e+® LL 光纤可以扩展您的网络传输距离

SMF-28e+® LL 光纤

SMF-28e+® LL 光纤

康宁 可以帮助您实现您的目标,甚至超过您的预期。
作为所有宽带接入网络的下一代光纤产品,我们的 SMF-28e+® LL 光纤不仅具有高性能,也可以扩展您的 网络传输距离,且符合未来连接要求。
此增强型单模光纤符合 ITU-T G.652.D 标准,采用我们的低损耗光纤技术,可以满足长距离、城 域和接 入应用中扩展网络距离的需求。SMF-28e+ LL 具有业界最高标准的衰减和偏振模色散值,是部 署新网络和升级现有网络的最佳解决方案。
由于显著降低衰减值,SMF-28e+® LL 可以扩展网络传输距离,增加您的覆盖区域多达 20%,覆盖郊区 和农村地区中服务不足的无数用户。

低信号损失也意味着提高了网络安装的灵活性。采用 SMF-28e+ LL 产品后,您的系 统可以轻松满足当 今不 断变化的需求和未来的先进应用。

部署后即可实现 10Gb/s 以太网速度,之后还可以达到 40Gb/s 和 100Gb/s,如果您希望 构建一个能 够满足用户对高性能连接的未来需求的网络,现在正是最佳时机。我们的 SMF-28e+ LL 是可以 帮助您实现此目标的先进的光纤解决方案。

其他资源

其他资源

产品规范

SMF 28e+® LL 光纤(符合 ITU-T G.652.D 建议书要求)采用 我们的低损耗光纤 技术,可以满足长距离、城域和 接入应用中扩 展网络距离的要求。SMF 28e+® LL 具有业界最高标准 的衰减 和偏振模色散值,是部署新网络和升级现有网络的最佳解决方案。

了解更多

技术资源

新闻

新闻

南非的下一代网络部署 康宁 光纤

南非开放式接入网络提供商 FibreCo Telecommunications 在铺设南非的超高速、远距离光纤网络时采用 Corning® 光纤。FibreCo 的一期工程是在约翰内斯堡和开普敦之间铺设 2,000 km 链路。此项目 的总 距离是 12,000 km。

康宁 是澳大利亚高速宽带项目的主要供应商

康宁光通信 宣布康宁已被选作澳大利亚政府国家宽带网络 (NBN) 项目的光缆和硬件 主要供应 商,此项目旨在为澳大利亚全国提供高速宽带服务。