SMF-28® ULL Optical Fiber
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
SMF-28® ULL 光纤

SMF-28® ULL 光纤

SMF-28® ULL 光纤

Corning SMF-28® ULL 光纤是长距离的理想选择

SMF-28® ULL 光纤

SMF-28® ULL 光纤

无论热带雨林,还是酷热的沙漠或寒冷刺骨的苔原地区都可以铺设我们的 SMF-28® ULL 光纤,此产品已在全球最具挑战性的一些网络应用中部署。

低损耗光纤可以为网络运营商提高数据传输速率并延长光传输的距离,可使网络扩展为更高容量,满足带宽不断增长的需求。

不断创新可以确保我们的长距离光纤产品能够满足我们客户的当前和未来需求。

Corning® SMF-28® ULL 光纤是陆地单模光纤中具有最低衰减率的光纤。此产品已在全 球得到了成功应用,其具有超低衰减率,可以拓展网络传输距离,减少放大器数量,提升传输比特率,扩展单跨传输距离以增加灵活性,以及延长再生站之间的距离。

与 Nortel 的光网络设备相结合,我们的最新超低损耗光纤技术可以满足运营商 对简 单化 和可靠性的要求。此解决方案可使服务提供商拓展传输距离,减少设备数量,降低安装和土地征用成本,减少维护费用。

新闻

新闻

T8 和康宁展示 500 km 100G 无中继传输技术

T8 和康宁合作演示了在SMF-28® ULL 光纤上不使用再生站和掺铒光纤放大器的情况 下,通过 密集波分 复用系统,各通道以 100 Gbit/s 速度传输超过 500 km。此组合传输方式 可以使提设备 商拓展高 容量 无中继的距离,实现长距离传输而无需昂贵的再生设备。

康宁长距离光纤提供 250 km 网络中传输 100G 的解决方案

康宁和 Ciena 合作演示长距离光纤的单跨长途传输系统。此演示采用先进的 100G 相干解决方案和 250 km 单跨传输系统。此解决方案适合想要减少远端放大器数量和供电成本且提高安全性的网络运营商。

阅读全文

康宁长距离光纤拓展了 40G、100G 网络的传输距离

康宁与 Ciena 合作在圣地亚哥通过每秒 40G 传输速率在 100G 网络系统中演示了长距离光纤产品的强 大性能和长距离传输能力。长途传输结合长跨度网络可以实现无需昂贵再生设备的高容量传输。

AT&T、NEC 和康宁研究人员打破了传输记录

AT&T、NEC 和康宁研究人员使用网络技术以 114 G/s 速率通过 320 个独立光通道在单个 580km 光放大 器链路中传输数据。每秒总带宽容量 32T,超过之前带宽容量 25%,数据传输距离是之前的两倍。

阅读更多

阿拉伯联合酋长国网络选用康宁超低损耗光纤

康宁宣布阿拉伯联合酋长国的新型综合电信服务提供商 du 将采用 Corning® SMF-28® ULL 光纤作为泛 酋长国高容量网络的基础布线产品。du 是中东第一家采用此先进光纤的电信运营商,此网 络铺设将 跨越七个酋长国并与沙特阿拉伯相接。

康宁和 Infinera 合作演示长距离网络设计简化方案

Corning 和 Infinera 将合作演示将光纤和传输系统产品进行最优整合如何简化长距离网络 设计并获 得成 本效益。这是康宁光纤产品继续展示其长途稳定性能并为长距离系统带来新设计方法的另一个途径