ClearCurve® Single-mode Optical Fibers | Corning
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
ClearCurve® 单模光纤

ClearCurve® 单模光纤

ClearCurve® 单模光纤

ClearCurve® 具有成本低、易于安装的优势,可为任何区域带来宽带连接

ClearCurve® 单模光纤

ClearCurve® 单模光纤

2007 年,我们推出了荣获嘉奖的 ClearCurve® 单模光纤,此产品解决了电信运营商安装 FTTH 网络时 所遇到的技术和物理难题,特别是在多用户居住单元中的安装。

我们将继续通过包括 ClearCurve® ZBL 光纤在内的可弯曲单模光纤全部产品组合来引领行 业发展,这 些产品不但符合最严格的 ITU-T 建议书标准,也设定了弯曲性能的标准。

ClearCurve® ZBL 采用抗弯曲设计,具有几乎零弯曲损耗,此产品充分体现了我们的创新 技术和改 进能力,以及提升客户连通性和满意度的宗旨。

单模光纤具有高传输速率,几乎不失真,一直被认为是长途网络的最佳解决方案。
ClearCurve® ZBL、LBL 和 XB 光纤具有较低的成本和更短的安装时间,适合宽范围的应用和部 署条件,可 降低服务提供商实施光纤入户和接入企业的难度。

最基本的优势:ClearCurve® 单模光纤可为全球任何人提供更高质量的宽带。

ClearCurve® 单模光纤

ClearCurve® 单模光纤

产品规范表

Corning ClearCurve ZBL 光纤
我们继续通过抗弯曲类 ClearCurve® ZBL 光纤引领行业发展,设定弯曲性能的标准。

索取样品

Corning ClearCurve LBL 光纤
ClearCurve® LBL 是我们的可弯曲单模光纤组合的一款产品,可以加速和简化 FTTx 应用和部署条 件下的安装过程。

索取样品

Corning ClearCurve XB 光纤
ClearCurve® XB 可弯曲单模光纤适合多种挑战性的应用,可为日益增长的受众提供高质量宽带。

索取样品