ClearCurve® Multimode Optical Fiber Cable | Corning
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
ClearCurve®  多模光纤

ClearCurve® 多模光纤

ClearCurve® 多模光纤

Corning ClearCurve®  增强了可弯曲性,而依然保持可靠性

ClearCurve® 多模光纤

ClearCurve® 多模光纤

多模光纤将可弯曲性和带宽优势结合到一起,是企业安装中最具成本效益的解决方案。
我们的 ClearCurve® 多模光纤体现了多模光纤发展的最新水平。ClearCurve® 采用了真正的突破性创 新 技术,光缆可以在小弯曲半径的情况下而无需担心影响光纤系统的性能。
此技术的关键点是纤芯之外的光槽,这种设计可以在极度弯曲的情况下防止光信号泄露。
ClearCurve® 多模光纤具有最佳系统可靠性,最低的停机时间,可以节省整体空间并降低 成本,提供比标 准多模光纤高 10 倍之多的业界最佳宏弯性能。因此,此光纤可为数据中心和其他企业网络提供最佳带宽性能
ClearCurve® 多模光纤可以解决缺少空间、时间和成本节约的难题,增加密度、降低拥挤和改善管理和空气流通。
ClearCurve® 的环保优势比其节约成本的能力更重要。我们的产品在减少数据中心空间和降低能耗的同 时,为您保护了环境,具有明显的环保优势。
最重要的是,ClearCurve® 现在是 50 微米安装的标准产品,兼容您系统的现有 50 微米光纤。

其他资源

其他资源

产品规格表

Corning ClearCurve® 超弯曲激光优化多模光纤可提供增强的宏弯性能,同时保 持与当前光纤产品、设备操作和规范的兼容性。ClearCurve® OM2、OM3 多模 光纤可以承受 急弯和 用于高难度的布线路径中,信号损失明显低于传统多模光 纤。

下载规格表 >

新闻

新闻

ClearCurve® 多模光纤传输 1 百万公里,畅销全球

Corning® ClearCurve® 多模光纤具有广泛的市场认可度,已被全球 20 多个国家 90 多家布线商 用于 高难度和需要急弯的安装中。

阅读全文

UL® Verifies Corning® ClearCurve® 光纤符合或超过带宽标准

经康宁光纤测试中心 Underwriters Laboratories Inc.® (UL®) 的评估测试,Corning® ClearCurve® OM3 和 OM4 光纤 符合或超过带宽测量的关键标准。

阅读全文