局域网解决方案:建筑物主干架构|Corning
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
Building Backbone

建筑物主干

建筑物主干

局域网主干网建设

光纤对于局域网的五大优势

光纤对于局域网的五大优势

  1. 设施生命周期内的运营和维护成本是其设计和建设时的 40 倍之多,您的局域网也如此。

  2. 您的局域网中对带宽的要求只会日益提高,不会降低。您的局域网不仅必须能够支持当今对语音、视频和数据的传输要求,还需要支持诸如安全和楼宇自动化等的未来要求。

  3. 光纤具有几乎无限的带宽和便于升级的优势,通常是局域网的最具成本效益的投资方案。

  4. 光纤的安装日益简单和快速,铜缆无法比拟。

  5. 两股光纤传输的信息量相当于直径为四英寸的铜缆。如果考虑采用铜缆,您的局域网布线空间中是否有多余或空闲的空间?

资源

您可以利用的工具和服务。

楼宇骨干网产品

楼宇骨干网产品

我们全面的在线产品目录可满足您端到端楼宇骨干网解决方案的所有需求。

了解更多

楼宇骨干网产品选择指南

楼宇骨干网产品选择指南

无论您的楼宇骨干网应用需要室外光缆或室内/室外光纤、熔接还是直接端接,我们都可提供适合您的解决方案。

了解更多

材料单工具

材料单工具

为了您可以最快、最轻松的方式选择您楼宇骨干网所需的光纤产品,请下载我们的材料单工具。

聚焦创新

WCH 创新技术简介

WCH 创新技术简介

哪些内容适合您?WCH 创新优势的数字表示

  • 减少 40% 整体熔接安装时间
  • 减少 65% 插接安装工具

易于安装:

  • 水平型: 为了快速和准确的安装,我们在 WCH 外壳中集成了气泡水平仪
  • 泪珠型: 镂空的双泪珠型安装点可以实现一个安装人员即可轻松安装

灵活性:

  • CCH 熔纤盒或面板: 您可以使用与机架式 CCH 配线架配套的面板和熔纤盒,以实现简单扩展和储存
  • 光缆管理: 光缆开剥使用除尘刷和可拆卸应力消除支架,可使您更轻松和更方便地管理您的光缆

光纤管理

  • 布线指南: 我们广受欢迎的 CCH 机架式硬件布线指南已包括在 WCH 系列中,按照您的安装需求 可以 将其删除
  • 专用布线区: 光纤和光缆不用占用专用布线区以便安装缓冲管和光缆的子单元

跳线管理:集成线槽

  • 内置跳线管理线槽可提供额外的应力消除

探索通信网络资源