它是如何起作用的:挤压
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
Small, solid ceramic cylinders are manufactured, fired in mass

什么是陶瓷材料?

什么是陶瓷材料?

运作原理:挤压

你愿意持续不断地吸入有害气体和颗粒物质还是呼吸新鲜的空气?极少数人会选择呼吸有害气体和颗粒物质,然而事实是这些有害排放物经常从车辆中排出并进入我们的肺中。

康宁已加强帮助汽车制造商满足日趋严格的排放法规,并显著降低了从汽车尾气中排放的毒素水平,使得每个人都能更轻松地呼吸,更健康地生活。康宁的载体和过滤器是通过专有的挤压工艺而制造——它们是保护我们的肺部远离那些有害气体和烟尘的幕后英雄。

开始挤压工艺时,高品质的原材料经过混合以创造出均匀的混合物。这些是高温低膨胀材料,使材料它们能承受发动机内极端温度的波动。

接着,液体被添加到原材料混合物中并灌注到锥形料斗内。然后,混合物被转化成糊状物质。

该物质随后被注入一个螺旋挤压机并通过一个可以创造出成千上万个小平行通道的蜂窝冲模。在过滤器中,这些通道负责在有害颗粒物进入空气之前将其吸收。在载体上,带通道的多孔套筒进行催化转换以消除在过滤器中因太小而无法吸收的有害毒素。

根据发动机和车辆制造商规格,材料、尺寸和形状可进行变化。但是,每个成品都被切割成规定长度,以满足所有制造商的要求。

随着排放法规日趋严格,我们持续开发新技术以保持空气的清洁。我们的技术均适用于轻型和重型的汽、柴油车辆。最近创新-例如FLORA®基板-可减少从汽油发动机中排出的细颗粒物,这是仅有基板系统做不到的。Corning ® DuraTrap® GC过滤器减少轻型汽油发动机的颗粒排放。

观看挤压工艺视频,来了解它是如何起作用的。