汽车技术 | 汽车设计玻璃及基板 | 康宁
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
每天,我们的创新都在使
您的旅行更节能、更经济

为我们不停运转的世界创造的技术

为我们不停运转的世界创造的技术

不管您如何从A点到达B点,您很可能都得到了康宁创新的帮助。

我们的陶瓷基板和过滤器在过去四十多年中,已将数十亿吨的汽车尾气有害污染物带走,使世界各地的人们寿命更长、生活更健康。

当我们为消费性电子产品生产的玻璃越来越薄时,我们也开始将相同的创新应用到车辆设计上。我们为车窗和天窗提供的坚韧、轻巧的替代品,可显著降低汽车重量,从而反过来提高燃油效率。

闪闪发光的仪表盘触摸屏,色彩艳丽唯美的轮廓和新一代扬声器,是汽车制造商开始在其设计中采纳的更多通过玻璃实现的高端特性。

康宁的产品与服务

康宁的产品与服务

康宁不断发展其蜂窝陶瓷技术,而我们的科学家在排放控制产品和工艺方面拥有600多项专利。为了帮助我们的客户能够与日趋严格的环保法规的保持一致,我们会定期推出新产品,如可在发动机启动后第一个30秒内减少车辆排放物的FLORA™基板。

为了帮助汽车制造商满足严格的移动排放法规,我们通过康宁®大猩猩®玻璃在汽车上的应用帮助降低了车辆重量。这种玻璃可以制成夹层窗户,比传统的钠钙玻璃轻30%、薄25%。

我们在材料科学领域的领导地位不断地推动着这些关系的发展。我们的客户知道,他们不仅可以依靠我们更好地遵守排放标准,还能找到全新的尖端方式来提高车辆性能,完善设计风格。

行业解决方案