Glass-Backed Smartphones | Mobile Consumer Electronics | Corning
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
最好使用最新版的 Google Chrome 和 Mozilla Firefox 查看该页面。

Close[x]

随着领先的设备制造商推出最新型号,许多公司正在转变,将更先进的玻璃融入设计,而不仅仅是用作手机正面的保护盖板玻璃。玻璃出现更多的一个地方是在新型移动消费电子设备的背面。这是一个令人激动的趋势,因为玻璃可以提供其他材料(如塑料和金属)所不能提供的优点。

拥有双面玻璃的新型智能手机正在逐步达到视觉美感和设计的里程碑,包括其更优雅的外形。但是,它们还提供了额外的性能优势。玻璃优越的物理特性和电磁特性,特别适合实现新的功能,设备制造商能将玻璃融入设计中。

那么拥有全玻璃智能手机的优势是什么?

1.   改善接收性能

不同于铝和其他材料,玻璃是实现手机天线性能的理想选择。铝等金属材料缺乏射频(RF)透明度,这意味着嵌入在设备中的天线更难找到信号。新型的全玻璃手机设计意味着在更多的位置获得更多的信号点,从而加速数据传输。

2.   更好的无线充电

当今最新的手机正转变为无线充电,由于上述相同的原因,金属可能会干扰无线充电技术。玻璃,尤其是轻薄,坚韧的玻璃,如康宁®大猩猩®玻璃,被用作手机背面金属的替代品,那么消费者就可以在不将设备插入传统充电器的情况下进行更快速地充电。

3.   定制机的新高度

由于手机背面与正面显示屏的光学透明度要求不一样,因此玻璃可以为设计人员提供定制化的新可能。康宁的真彩玻璃陶瓷 - 或Vibrant Gorilla Glass - 与塑料相比,拥有出众的抗刮擦性,并且用优质的照片、逼真的图片打开了一个完整的色彩选项。

随着全设备玻璃的普及,采用坚韧的玻璃帮助保护设备免受日常生活中因跌落、碰撞和刮擦带来的损伤变得更加重要。

今天,康宁®第五代大猩猩® 玻璃针对跌落保护提升到了一个新的高度,它从1.6米的高度跌落至粗糙表面上时,完好率可达80%。如果消费者在拍照片,发短信,观看视频或在肩膀或肩膀下高度进行其他日常活动时,摸出手机并掉落下来,康宁®第五代大猩猩®玻璃的完好率是其他竞品玻璃的四倍,为消费者提供了跌落方面的保护。