概况
新闻稿
视频
联系

新闻发布

康宁推出第二代Gorilla®玻璃

新玻璃成分,更坚固——可提高设备性能,带来更加优异的用户体验

纽约州康宁, 2012年1月9日 – 康宁公司 (纽约证交所代码: GLW) 本周将在拉斯维加斯举行的国际消费电子展会上推出第二代康宁Gorilla® 玻璃:一种被广泛应用于消费电子产品的抗损伤盖板玻璃。1月10日至13日,康宁公司将在其位于中央展厅12642号的展台现场展示这一新型玻璃的卓越性能。

观看图片:


Gorilla Glass Product Image


Gorilla Glass 2 Visual

观看视频:

Gorilla Glass: King of the Office?


Gorilla Glass: Cooking Up Tomorrow's Kitchen


A Day Made of Glass  

康宁第二代 Gorilla玻璃的厚度比第一代降低了20%,同时还保留了其行业领先的耐损伤、耐划伤和坚韧性,可满足客户对这种全球应用最为广泛的盖板玻璃的期望。更为轻薄的康宁第二代Gorilla 玻璃可显著降低消费电子产品的厚度,并改善电子产品的外观、亮度和触摸敏感度。由于第二代 Gorilla玻璃具有这些优良的特性,它可以提高电子产品制造商设计的灵活性,从而更好地满足消费者对移动设备高性能、触摸灵敏度和耐用性的要求。

“在高速发展的手机和电脑设备市场,康宁Gorilla玻璃受到了普遍的欢迎。作为一种保护盖板,它可以提供精美的设计解决方案,有望替代塑料和传统的钠钙玻璃。”康宁特殊材料部高级副总裁兼总经理James R. Steiner说道。

“我们知道康宁Gorilla玻璃能够做得更好。因此,针对客户对更薄玻璃的需求,我们设计出了这一新型玻璃,以大幅降低厚度,同时保留客户对康宁Gorilla玻璃卓越性能的要求。采用这种玻璃,结合微软Windows操作系统的创新,可显著提高装有新Windows系统个人电脑的外观、性能和耐用性。今年初,基于Windows操作系统、并采用我们第二代新型玻璃的手提电脑即将上市。”Steiner说道。

“我们非常高兴采用康宁公司第二代薄型、高性能Gorilla玻璃。”微软全球OEM营销部副总裁 Nick Parker说道,“随着Windows操作系统应用于新型设备、并为用户带来新的体验,我们也希望康宁公司能够提供创新的耐用型玻璃解决方案,以提高显示清晰度和触摸灵敏度。”

康宁正与全球客户一道,进行产品验证和设计实施,很多客户也将于随后几个月推出采用康宁第二代Gorilla玻璃的新设备。

康宁Gorilla玻璃于2007年上市,并成为抗损伤盖板玻璃的行业标准。 时至今日,Gorilla玻璃已成为全球应用最为广泛的盖板玻璃,为30多个著名品牌所采用,并设计用于超过575种产品,全球采用Gorilla玻璃的设备数量已超过5亿。

作为康宁公司发展最快的业务之一,康宁Gorilla玻璃2011年的销售额有望超过7亿美元,同比几乎翻两番。

预测性与警示性声明
此新闻稿内涵预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的商业风险与其他不确定因素。这些风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;金融与信贷市场的状况;货币汇率;税率;产品需求和行业产能;竞争;集中客户群依赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的销售组合变动;新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政治或金融动荡、自然灾害、恶劣天气或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;入股公司活动;购并及撤资活动;库存积压或陈废水平;技术变更率;专利权的执行能力;产品与零部件性能;关键员工留存;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国证管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此陈述。

关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com)是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。凭借着160多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组件被用于高科技消费电子、移动排放控制、通信和生命科学领域。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特殊材料解决方案。

媒体关系联络人:
康宁美国
Anna I. Giambrone
(607) 974-5933
giambronai@corning.com 

M. Elizabeth Dann
(607) 974-4989
dannme@corning.com 

康宁中国
胡映虹
(8621) 2215-2888-1900
huy2@corning.com

投资者关系联络人:
Kenneth C. Sofio
(607) 974-7705
sofiokc@corning.com