康宁将出席瑞士信贷银行的年度技术大会
纽约州康宁, 2011年11月29日 – 康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)高级副总裁兼财务总监Tony Tripeny将于今天(美国东部时间下午1:30)在美国亚利桑那州斯科茨代尔举行的瑞士信贷银行年度技术会议上向投资者就公司2011年第四财季业绩的最新情况进行说明,内容包括显示科技部以及关于整个LCD玻璃市场的看法。
Tripeny将表示:“我们要公布一些第三季度电话会议之后的最新信息, 包括9月份LCD电视的最终零售数据。” 9月,全球LCD电视销售增长了12%,其中美国占13%,欧洲7%,中国22%,南美67%。正如预期的那样,在7月份的模数转换后,日本的LCD电视销售下降了50%以上。他将补充称:“所有这些地区的增长率均符合我们的预期。”
Tripeny还将表示,10月份美国LCD电视零售额增长了4%,符合康宁预期。Tripeny将解释称,“更令我们感到高兴的是,面积的同比增长超过了数量的增长。40英寸及更大尺寸的液晶电视仍是增长最快的尺寸类别,这使得面积增长率超出了销售数量的增长。”
康宁将表示,公司预计年末显示器玻璃供应链将创下几年来的新低。
康宁还将对其第四财季的指引做出更新。Tripeny将表示:“我们在第三财季的收益报告中曾表示计划在第四财季重新赢回之前损失掉的韩国市场份额。鉴于当前业内出现玻璃供给过剩的情况 ,我们在本财季大幅度降低了LCD玻璃的定价以压缩价格方面的溢价。我们认为这些行动将使我们挽回来自一家韩国主要客户的市场份额,从而履行我们与其签订的长期供给协议中的条款。尽管如此,在10月和11月初供货量提升等初步积极动作之后,该客户最近通知我们,在本财季的剩余时间中,他们计划不再履行合同。因此,预计三星康宁精密材料有限公司(SCP)将不能达到其在韩国的销量目标。”
他还将补充称,康宁预计SCP的LCD玻璃销售量将环比增长5%-10%,而在最初的指引中,该增长幅度为20%。根据目前的预计,包括全资企业和SCP在内的公司整体LCD玻璃销售量环比将略有增长,之前的指引中的增幅为超过10%。此外,他将解释称第四财季LCD玻璃价格的下降幅度将更大。因此,合并股权收益将下降30%,最初指引中为下降5%。
康宁还将宣布其正在采取行动削减第四财季的玻璃产能。Tripeny将解释称:“尽管我们预计全球玻璃需求将在本财季出现环比增长,但我们仍认为会出现过剩产能。因此,我们将采取谨慎态度,削减全资子公司及SCP的产能。对于全资子公司,这些行动将包括推迟新玻璃熔炉的启用以及推迟修复熔炉的复产。由于采取这些行动,第四财季不会出现特别费用。”
三星康宁精密材料有限公司计划采取类似的行动以降低产能,同时还将关闭几个玻璃熔炉。关闭熔炉的行动将导致SCP出现部分一次性费用,主要与加速折旧有关。预计第四财季康宁在这部分费用中所要承担的份额大约在2500万美元到5000万美元之间。
到第四财季末,康宁全资公司和SCP所采取的这些行动将使公司的全球总体产能下降约25%。
“我们做出调整玻璃产能的决定是为了应对市场需求。采取这些行动的同时也考虑了康宁Gorilla®玻璃的产能需求。”Tripeny将补充称。
公司还降低了对第四财季Gorilla玻璃销售额的预期,预计环比下降25%,而最初的预计是环比下降15%。该调整是由于平板电脑保护玻璃的全球需求出现下降。公司预计第四季度将没有任何其它费用。
Tripeny将告诉投资者:“虽然我们在本财季会遇到明显的逆势,但我们对公司的长期增长预期并未改变。公司100亿美元的销售目标仍在随着各业务部门的增长面稳步推进。我们曾告诉大家,我们最近对环境科技部在未来几年的销售预期有所提高,而由于近期与澳大利亚国家宽带网签订了销售合同,通信部的销售预期也得到了提高。”
“最近,我们宣布了季度股息将提高50%以及15亿美元股份回购计划。在回购方面,我们的目标是相对快速的回购股份。我们认为我们的长期业务价值远高于当前股价。”他将表示,“展望未来,鉴于我们在2012和2013年的资本支出预期较低,预计公司未来将拥有大量现金流。这将加强我们投资于未来的财务灵活性。”
康宁在瑞士信贷年度技术大会上对投资者所做的评述可以通过登陆康宁投资事件网页查询。
预测性与警示性声明 此新闻稿内涵预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),是以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的商业风险与其他不确定因素。风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;财务与信用市场的状况;货币汇率;税率;产品需求和业界产能;竞争;集中型客户信赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的混合销售变动;新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政局不稳定或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的适当性;抵押资产的公司活动;购并及撤资活动;过多或过时库存量;技术变动率;专利权的执行能力;产品与零件组的表现问题;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国证管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此份陈述。
关于康宁公司 康宁公司(www.corning.com) 是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。凭借着160多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组成部分被用于高科技消费电子、移动排放控制、通信和生命科学领域。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特殊材料解决方案。
媒体关系联系人: Daniel F. Collins
(607) 974-4197 collinsdf@corning.com
胡映虹
(8621) 2215-2888-1900 HuY2@corning.com
投资者关系联系人: Kenneth C. Sofio
(607) 974-7705 sofiokc@corning.com
|