概况
新闻稿
视频
联系

新闻发布

康宁预计液晶电视销售将持续增长

纽约州康宁, 2010年3月15日 – 投资者们今天参观了康宁公司(纽约证交所代码:GLW)在日本堺市新建的第10代液晶玻璃基板工厂,并听取了世界液晶电视零售方面的利好信息。

在工厂参观过程中,康宁显示科技部总裁季可彬告诉投资者们,今年年初的零售数据显示了液晶电视的强劲需求。“中国一月份液晶电视销售上涨了53%。由于去年中国春节在一月份,所以这一数据符合我们的预期。”季可彬表示,“在日本,液晶电视的销售也十分强劲,一月份上涨79%,二月份上涨65%。”季可彬还补充称欧洲零售也得到增长,一月份上涨12%。在美国,前两个月的液晶电视销售额与去年同期持平。“这符合我们的预期,由于去年一月份Circuit City的库存清理,而且二月份为模拟向数字信号转换的截止日期,这导致去年一月份的销售额相对较高。”零售数据源于多家独立消费市场研究机构的报告(NPD、GFK、BCN和CMM)以及公司的内部分析。

季可彬还表示,前两个月的面板价格继续坚挺。“而价格的稳定也是面板需求保持强劲的指标,表明供给链下游的强大力量。面板制造商的设备利用率也保持在高水平。所以,我们仍能保证产品及时出货。”

公司没有改变第一季度业绩指引或2010年液晶玻璃市场预期。

康宁位于堺市的第10代液晶玻璃工厂于2007年破土动工,并于去年交付生产。康宁是首家TFT-第10代基板制造商。第10代基板尺寸达2880 mm x 3130 mm,是目前最大的液晶玻璃基板。该工厂制造的第10代基板采用了康宁革命性的EAGLE XG™玻璃合成物,是业界内最为环保的液晶玻璃。

预测性与警示性声明
此新闻稿内涵预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),是以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的商业风险与其他不确定因素。风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;财务与信用市场的状况;货币汇率;税率;产品需求和业界产能;竞争;集中型客户信赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的混合销售变动;新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政局不稳定或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的适当性;抵押资产的公司活动;购并及撤资活动;过多或过时库存量;技术变动率;专利权的执行能力;产品与零件组的表现问题;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国征管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此份陈述。

关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com) 是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。凭借着150多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组成部分被用于高科技消费电子、移动排放控制、通信和生命科学领域。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特殊材料解决方案。

媒体关系联络人:
康宁中国
胡映虹
(86 21) 5467-4666-1900
huy2@corning.com

康宁美国
Daniel F. Collins
(607) 974-4197
collinsdf@corning.com

投资者关系联络人:
Kenneth C. Sofio
(607)974-7705
sofiokc@corning.com