康宁Gorilla®玻璃被应用于LG电子新款超薄笔记本电脑
纽约州康宁, 2010年3月15日 – 康宁公司(纽约证交所代码:GLW)今天宣布Gorilla® 玻璃被LG公司选中用于最新推出的LG X300笔记本电脑。该款轻型电脑将便携技术和超薄特性相结合,厚度仅为17.5毫米,重约2英磅,为客户提供卓越的便携式体验。康宁Gorilla®玻璃使其独特的无边框设计成为可能,同时保证既薄又轻。
LG电子个人计算机部门总经理Harrison Park说,“体薄质轻的笔记本电脑将成为今年的主流趋势。采用康宁公司的Gorilla®玻璃让我们能够设计更薄的电脑,同时也保证抗磨损和优质显示的特性。”
“笔记本电脑生产厂商面临着如何设计更薄更轻设备的难题,康宁Gorilla®玻璃帮助他们解决难题,获得成功。”康宁特殊材料部高级副总裁Jim Steiner说道,“Gorilla®玻璃独一无二的特性能让生产商在减少厚度和减轻重量的同时,也保证经久耐用。”
康宁Gorilla®玻璃是一款环保玻璃,被应用于各类高端显示设备,包括手机、笔记本电脑和掌上电脑等。康宁Gorilla玻璃有从0.5毫米到2.0毫米的一系列不同的厚度选择,能够满足LG X300笔记本电脑此类体薄质轻的设计需求。该款铝硅酸盐玻璃采用康宁专利的熔融下拉制程生产,能生产出拥有纯净无暇表面的统一规格的薄型玻璃,同时,也能满足面板延展需求以达到生产最优化。在后序加工阶段,经过化学强化过程,Gorilla®玻璃为设备生产商提供耐用、防刮擦的液晶显示器(LCD)保护层。Gorilla®玻璃卓越的性能使得客户可以优化产品设计并能提高装配效率。
关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com) 是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。凭借着150多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组成部分被用于高科技消费电子、移动排放控制、通信和生命科学领域。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特殊材料解决方案。
媒体关系联络人:
康宁中国
胡映虹
(86 21) 5467-4666-1900 huy2@corning.com
李红
(86 21) 5467-4666-1901 liangnc@corning.com
康宁美国 Anna I. Giambrone
(607) 974-5933 giambronai@corning.com
Lisa A. Burns
(607) 974-4897 burnsla@corning.com
康宁韩国
Sonia Jung
+82-2-709-3446 jungsy@corning.com
投资者关系联络人: Kenneth C. Sofio
(607) 974-7705 sofiokc@corning.com
|