康宁预计2010年公司业务将有适度增长; LCD产品需求持续强劲
公司相关业务领域主要创新机遇
纽约州康宁, 2010年2月5日 – 康宁公司(纽约证交所代码:GLW)高管将告诉投资者,2010年对于LCD电视、笔记本电脑以及各种手提式个人通讯设备的强劲需求将有力地推动销售的增长及收益的提高。康宁正专注于其相关业务领域的创新机遇,这些创新机遇将增加其2010年的营业额,未来几年有望创造数十亿美元的收益。康宁将在纽约市时代中心上午 9点开始的年度投资者会议上宣布上述信息。
康宁公司主席兼首席执行官魏文德(Wendell P. Weeks)将会解释说:“公司将拓展我们的创新战略,利用相关业务领域的创新机遇,近期内实现收入增长。一方面,我们将保持公司现有业务的市场和技术领导地位,同时,公司正利用平板玻璃熔融成型和可弯曲光纤这两个核心技术寻求新的市场机遇,消费者电子设备触摸屏、薄膜光伏特殊玻璃以及用于无线网络光纤产品的快速增长为我们带来了上述机遇。”
魏文德将进一步指出,公司仍投入公司年营收的10%用于研发,“研制消费者电子、汽车尾气排放控制、通信及生命科学领域产品的核心部件。”
康宁公司增长机遇 相关业务领域的创新
康宁总裁兼首席营运官Peter F. Volanakis将提醒投资者:“将现有科技延伸至新兴市场以获取新的增长机遇,是公司150多年来一直沿袭的传统。比如,康宁在1964年发明的熔融制程,最初是用来生产太阳眼镜用玻璃的。二十年以后,我们将该技术及制程改良并运用到了LCD玻璃业务,而该业务已成了康宁的支柱产业。”
Peter F. Volanakis会说道:“将现有技术延伸至新兴市场的最近一个范例是用于高度抗刮擦和防损伤的Gorilla®玻璃。我们运用熔融制程和化学强化能力,研制出了显示设备用的Gorilla玻璃。”在短短18个月的时间里,Gorilla玻璃已带来8千万美金的收益,未来几年或将成为营收达3亿美元的业务。“同时,我们将进一步将熔融成型技术运用到其它平板玻璃应用领域,其带来的营收可达10亿美金。”
Volanakis将解释说,公司应用其平板玻璃领域的能力,研制用于太阳能面板的特殊薄膜光伏玻璃,目前该项技术已在实验室测试成功。公司将运用光纤技术研发基于光纤系统的室内分布式天线系统(IDAS)和用于家庭用高带宽网络的超近距离网络技术。
显示科技部 公司预计2010年,受LCD电视和个人电脑全球性消费需求的驱动,LCD玻璃需求的增长在14% 到 22%之间。全年玻璃销售量将达30亿平方英尺。2009年,全球玻璃市场为24.5亿平方英尺。显示科技部副总裁兼战略及市场总监John L. Geniviva将告知与会者:“我们最高端的增长预计是LCD玻璃生产史上的最高点。”
2009年,全球电视销售增长仅为1%,而LCD电视的销售增长却达到了35%。康宁预计2010年电视销售量将达到1亿7千1百万台,代表了21%的逐年增长率。由于北美LCD电视市场渗透率已达90%,因此绝对增长值会相对缓慢。中国将成为2010年LCD电视机销售的世界领先者。Geniviva会指出:“我们预计2010年中国市场LCD电视销售可达3千7百万台,达到32%的逐年增长率。”康宁还将预计个人电脑市场(笔记本电脑、上网本和显示器)将增长13%。
Geniviva总结道:“长期来看,我们相信LCD电视的技术进步加速了电视机更新换代的周期,而发展中国家强劲的增长机遇将创造整个市场发展史上前所未有的增长。”
通信业务部
康宁光纤部副总裁兼总经理Martin J. Curran将告知投资者,尽管经历了经济危机,全球光纤市场需求增长态势依然强劲。2009年,在中国投资建设宽带基础设施的带动下,全球光纤需求增长了17%之多,而中国光纤市场的需求与上年相比增长了70%。随着中国3G网络建设的趋缓,相对于2009年的强劲表现,康宁预计2010年全球光纤需求也随之放缓,甚至下降5%。
Curran 指出:“展望未来,我们相信康宁的创新科技将推动未来的增长机遇。”整个光纤到户的安装预计放缓,但康宁预计国际政府对于光纤网络的投资将带来新的市场机遇。“我们预计受视频内容需求的驱动,数据中心市场将逐步增长。”
环境科技部
受全球经济危机的影响,康宁汽油车及柴油车排放控制业务均受到了大幅度的冲击。康宁环境科技部高级副总裁Thomas R. Hinman指出:“但是我们看到了汽车产业大规模复苏的迹象。我们预计汽油车排放控制业务今年将有10%的增长,汽车生产增长未来几年将超过历史水平。像公司其它几个业务部门一样,中国将是汽车业复苏的强大动因。2009年,中国不仅是世界第一大汽车生产国,同时也是汽车消费第一大国。”
尽管重型柴油车市场至少在一到两年内不会有大幅度好转,Hinman解释说:“我们仍相信该市场具有发展潜力。我们预计到2012或2013年,柴油卡车将回到每年生产20万辆的正常水平,2012年,康宁排放控制产品的收入可达5亿美金。”
新兴科技
康宁公司副总裁兼首席技术官Dr. Joseph A. Miller将回顾公司的新兴科技,并指出公司推出了众多创新产品。康宁每年获得约200项专利,公司过去三年营收的50%都来自新产品。Miller将介绍最近的新产品,包括用于新药研发的高通量、无标记药物筛选的Corning® Epic®系统。目前该系统已在全球范围内售出30套,最近,公司同PerkinElmer进行战略合作,开发新一代无标记探测技术。Miller将解释公司将其气体渗透膜技术运用到规模化生产市场,并指出用于化学处理的Advanced-Flow ™玻璃反应器具有巨大的市场机遇。
财务前景展望
康宁公司副主席兼首席财务长官James B. Flaws将告诉投资者:“我们相信公司的所有业务部门都有增长潜力。2010年玻璃市场将会好于去年,汽车业会有增长,Gorilla玻璃产品的需求也将有大幅增长。”他还将指出,2010年会有可观的合资公司收益。“2010年,道康宁公司硅业务部门及Hemlock半导体公司业绩表现突出,公司年营收将有10%的增长。”
康宁公司总资本支出将在6亿至7亿美金之间,但如果相关业务领域部门创新机遇成功,该支出或将提高。康宁税率预计为10%左右。
会议信息
康宁年度投资者会议将于2月5日在位于纽约市41街西242号的时代中心召开。公司的展览厅将在早上7点45分开放,向投资者展示最新产品。投资者会议通过网络直播,并提供电话会议。网络直播于美国东部时间9点开始。请拨打(800) 230-1766 (美国) 或 (612) 234-9960(国际长途)。密码是2010 Analyst Meeting。主持人是Sofio。美国东部时间2月26日(周五)下午1点至5点将重播。若要拨打长途,请拨(800) 475-6701 (美国) or (320) 365-3844(国际长途),密码是143292。该录音网络直播将在电话会议后一年之内被保留。
预测性与警示性声明
此新闻稿内涵预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),是以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的商业风险与其他不确定因素。风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;财务与信用市场的状况;货币汇率;税率;产品需求和业界产能;竞争;集中型客户信赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的混合销售变动;新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政局不稳定或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的适当性;抵押资产的公司活动;购并及撤资活动;过多或过时库存量;技术变动率;专利权的执行能力;产品与零件组的表现问题;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国征管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此份陈述。
关于康宁公司 康宁公司(www.corning.com) 是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。凭借着150多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组成部分被用于高科技消费电子、移动排放控制、通信和生命科学领域。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特殊材料解决方案。
媒体关系联络人:
康宁中国
胡映虹
(86 21) 5467-4666-1900 huy2@corning.com
康宁美国 Daniel F. Collins
(607) 974-4197 collinsdf@corning.com
投资者关系联络人: Kenneth C. Sofio
(607) 974-7705 sofiokc@corning.com
|