概况
新闻稿
视频
联系

新闻发布

康宁公布第四季度及全年财务业绩

LCD玻璃销售持续强劲,2月5日召开年度投资者会议

纽约州康宁, 2010年1月26日 – 康宁公司(纽约证交所代码:GLW) 今天公布了第四季度及全年财务业绩。

第四财季业绩摘要

  • 销售额为15.3亿美元,比上一财季增长4%,同比增长41%
  • 每股收益为0.47美元。剔除了特殊项目,每股收益为0.44美元,比上一财季增长5%,同比增长238%
  • 显示科技部玻璃销售量(包括独资公司及三星康宁精密玻璃有限公司)比销售强劲的第三季度又增3%,同比增长86%
  • 本财季毛利达42%,比上一财季增长2%,与去年28%的毛利相比有了大幅增长
  • 合资公司收益为4亿6千1百万美元,超过了上一财季的4亿1千8百万美元,同比增长60%

全年财务业绩摘要

  • 全年销售额为54亿美元,去年的销售额为59亿美元
  • 每股收益为1.28美元。剔除了特殊项目,每股收益为1.35美元,比去年降低12%
  • 显示科技部玻璃销售量比去年增长了18%。康宁独资公司销售量比去年降低2%,而三星康宁精密玻璃有限公司的销售量比去年增长35%
  • 全年合资公司收益为14亿美元,比去年增长6%
  • 全年自由现金流7亿9千8百万美元
  • 公司持有的现金及短期投资比债务多出了16亿美金

第四财季财务结果比较

 

2009年
第四季度

2009年
第三季度

%
变化

2008年
第四季度

%
变化

净销售额
单位:百万

$1,532

$1,479

4%

$1,084

41%

净收益
单位:百万

$740

$643

15%

$249

197%

根据非公认会计原则财务核算而得出的净收益*
单位:百万

$696

$654

6%

$208

235%

根据公认会计原则财务核算而得出的每股收益

$0.47

$0.41

15%

$0.16

194%

根据非公认会计原则财务核算而得出的每股收益*

$0.44

$0.42

5%

$0.13

238%


全年财务结果比较

 

2009

2008

% 变化

净销售额
单位:百万

$5,395

$5,948

(9%)

净收益
单位:百万

$2,008

$5,257

(62%)

根据非公认会计原则财务核算而得出的净收益*
单位:百万

$2,113

$2,424

(13%)

根据公认会计原则财务核算而得出的每股收益

$1.28

$3.32

(61%)

根据非公认会计原则财务核算而得出的每股收益*

$1.35

$1.53

(12%)

*这些是根据非公认会计原则财务核算而得出的数据。本新闻发布稿后跟随的表格以及康宁的投资者关系网站中提供了根据公认会计原则以及非公认会计原则财务核算而得出的数据之间的调节。

“2009年开始,有很多不确定因素,因此对于第一财季的缓慢开端我们并未感到意外。第二季度开始有了转机,此后每个季度业绩都呈现增长态势。”康宁公司主席兼首席执行官魏文德(Wendell P. Weeks)指出,“由于消费者继续购买液晶电视、液晶显示器笔记本电脑及其它相关电子设备,公司下半年LCD玻璃的需求尤其强劲。与此同时,由于汽车产业供给调整,对于康宁排放控制产品的需求有所复苏。我们也很高兴地看到中国通信业务销售整个年度都很强劲。康宁Gorilla®玻璃作为便携式电子设备的保护层玻璃的应用之广泛超过了我们的预期。今年康宁合资公司的收益为公司整体业绩作出了很大贡献。”

魏文德指出:“2009年业绩表现稳定,超出了公司50亿美元的销售目标,实现了自由现金流,保证了健康的资产损益表。随着一系列新产品的推出,公司的竞争地位得到了进一步巩固,这些新产品包括,业界领先的第十代LCD玻璃基板,ClearCurve®多模光纤,改善数据中心性能的LANscape® Pretium® 易境解决方案以及先进的用于重型柴油车的DuraTrap® 颗粒捕集器,以及延伸至IT应用的康宁Gorilla 玻璃。综上所述,我相信康宁财务健康状况与去年相比有了显著提高。”

第四财季各业务部门业绩
显示科技部销售额为7亿1千7百万美元,比上一财季增长了6%,同比增长84%。季度增长主要受LCD产品零售端的强劲需求以及面板厂商对2010年的前景规划所驱动,而同比增长额虽然也受这些因素影响,但因为2008年第四季度的销售低迷而增长幅度相对扩大。外汇汇率的有利影响也促成了销售额的提高。第四季度玻璃价格与上一财季持平,销售量有小幅增长。

通信业务部销售额为4亿5百万美元,比上一财季下降10%,与去年同期持平。北美光纤到户销售的放缓以及季节性低迷造成了本季度销售额的下降,但北美市场企业网产品的强劲需求以及中国市场的光纤销售部分抵消了销售的低迷。

环境科技部销售额达1亿8千1百万,比上一财季增长8%,同比增长41%。该增长主要由于汽车行业调整了库存,汽车尾气排放控制产品的需求增长所致。康宁轻型柴油车业务的柴油排放控制产品销售有所改善。

特殊材料部销售额为1亿1千万美元,比上一财季增长22%,同比增长31%。该增长主要由于先进光学产品及康宁Gorilla 玻璃销售持续改善所致。康宁Gorilla玻璃目前应用于超过15个著名品牌,被设计应用于超过65种电子设备中。

生命科学部销售额为1亿1千7百万美元,上一财季的销售额为9千2百万美元,去年同期的销售额为7千5百万美元。比上一财季增长了27%,同比增长56%。该财季业绩包括了爱思进生物科技有限公司3千6百万美元的第一笔季度营收。

康宁的合资公司收益为4亿6千1百万美元,上一季度为4亿1千8百万美元,而去年同期的收益为2亿8千8百万美元。比上一财季增长10%,同比增长60%。来自道康宁的合资收益为1亿3千3百万美元,包括2千9百万美元的特殊项目收益(主要是抵税方面的收益),这些收益比上一财季增长45%,同比增长了55%。来自三星康宁精密玻璃有限公司的收益为3亿1千8百万美元,较上一财季有小幅增长,同比增长67%。

展望未来
康宁公司副主席兼首席财务官James B. Flaws说道:“展望2010年经济形势,预计发达国家将有缓慢的复苏,中国将持续保持增长态势。显然,我们不能百分百地确保这一预估成为现实,所以我们将谨慎地处理公司支出,在形势出现变化时能作出快速反应。”

James B. Flaws进一步指出:“我们预计整个显示玻璃市场在第一季度将有上扬,而我们原来的估计是需求的季节性降低。我们相信供应链将需要继续扩充,以支持又一年LCD产品零售增长的良好态势。”

康宁独资公司玻璃销售量第一财季将有8%到12%的增长,而三星康宁精密玻璃有限公司第一财季玻璃销售量将环比持平或略有上涨。康宁预计其独资企业及三星康宁精密玻璃有限公司的玻璃价格下降趋缓。

康宁公司预计通信业务部由于中国市场企业网产品及光纤需求将会环比下降10%到15%。

环境科技部第一财季前半部分将会保持环比增长强劲态势,但季度整体来看或将环比下降,因为汽车行业库存调整已近尾声。
特殊材料部销售额预计环比下降10%到15%,因为其先进光学产品销售有可能下降。康宁Gorilla 玻璃销售预计在第一季度呈上升态势。

生命科学部第一财季销售环比持平或上涨5%。

预计第一季度来自道康宁公司的合资公司收益因Hemlock半导体公司的季节性销售低迷下降20%,

Flaws总结道:“对于第四财季的业绩我们感到非常欣慰。这成为了我们迈进2010年的一个重要推动力。”

即将召开的会议
康宁将在美国东部时间2月5日9点在纽约召开的投资者会议上提供更多展望2010年业务信息。公司的展览厅将在早上7点45分开放,向投资者展示最新产品。与会者可在公司投资者关系网站上在线注册,同时公司还会通过投资者关系网站播放实时录音及视频。

第三财季电话会议信息
公司将于东部时间1月26日星期二上午8:30举行第四财季电话会议。若要参与会议请在电话会议开始之前10-15分钟左右拨打电话(800)230-1085,国际长途请拨打电话(612)288-0340。密码是“QUARTER FOUR”。主持人是Sofio。若要收听会议现场录音网络直播,请浏览康宁公司网站: http://www.corning.com/investor_relations 并请点击左面投资者事件。电话会议重播将于东部时间上午10:30开始并将延续至东部时间2010年2月9日星期二下午5点。若要收听,请拨打电话(800)475-6701,国际长途请拨打电话(320)365-3844;密码是140609。该录音网络直播将在电话会议后一年之内被保留。

此新闻发布中的信息陈述
非公认会计原则财务核算与公认会计原则并不相符或相通。康宁公司的根据非公认会计原则财务核算的净收益和每股收益不包括重组,损毁和其它支出以及对这些支出预估额的调整。另外, 该核算还不包括由于康宁普通股价波动而对石棉支付预留的调整, 债务清算后的收益或损失, 对递沿税款资产价值预留进行调整所带来的支出或进帐, 股票方法投资或重组的损毁所引起的支出, 股票投资方法咨询公司所征收的损毁,其它费用或收益。康宁的自由现金流量数据也是根据非公认会计原则财务核算而得出。康宁相信提供非公认会计原则以核算自由现金流量、净收益以及每股收益有利于更清晰地分析财务业绩而不受非正常项目的影响以至于掩盖了公司正常业绩趋势。这些以非公认会计原则财务核算而得的数据在康宁公司网站www.corning.com/investor_relations中会有所调节并随付在这一新闻发布中。

预测性与警示性声明
此新闻稿内涵预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),是以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的商业风险与其他不确定因素。风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;财务与信用市场的状况;货币汇率;税率;产品需求和业界产能;竞争;集中型客户信赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的混合销售变动;新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政局不稳定或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的适当性;抵押资产的公司活动;购并及撤资活动;过多或过时库存量;技术变动率;专利权的执行能力;产品与零件组的表现问题;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国征管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此份陈述。

关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com) 是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。凭借着150多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组成部分被用于高科技消费电子、移动排放控制、通信和生命科学领域。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特殊材料解决方案。

Attached File: CORNING INCORPORATED AND SUBSIDIARY COMPANIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME  

媒体关系联络人:
康宁中国

胡映虹
(86 21) 5467-4666-1900
huy2@corning.com

康宁美国
Daniel F. Collins
(607) 974-4197
collinsdf@corning.com 

投资者关系联络人:
Kenneth C. Sofio
(607) 974-7705
sofiokc@corning.com