康宁光缆系统推出数据中心应用的LANscape® Pretium®密度升级成长型解决方案
北卡罗来纳州Hickory, 2009年6月22日 – 康宁公司(纽约证交所代码:GLW)通信产业部旗下康宁光缆系统LLC推出针对数据中心环境的高密度、预端接解决方案优化而开发的LANscape® Pretium®密度升级成长型(EDGE)数据中心解决方案。
Pretium EDGE解决方案将加快网络部署速度高至35%,移动、增加、改变(MACs)速度高至25%,较传统预端接解决方案提升了100%的密度支持。
Pretium EDGE解决方案中应用康宁ClearCurve®多模光纤,工厂预端接,预测试的多芯光纤组件。主干光缆直径仅为最小弯曲半径的五倍,是传统主干光缆的1/10。Pretium EDGE解决方案的主干光缆平均尺寸比传统主干小30%。
这项解决方案中使用的光缆能紧密缠绕于拐角和弯曲,使得余缆的盘绕不会造成系统性能的损失或衰减。Pretium EDGE解决方案互连光缆产品的最低弯曲半径达到8倍线缆外径,这意味着更多的线缆可以存储在相同的空间而不影响初始安装或MACs。
Pretium EDGE解决方案配线箱有1U和的4U两个尺寸,安装在19英寸机架或机柜。与Pretium EDGE解决方案的主干和跳线连接,能够提供业界领先的在一个单一的4U配线箱内容纳光纤LC连接器的最高密度-576根光纤。Pretium EDGE解决方案配线系统有12个独立的滑动托盘,每个托盘可以容纳4个12芯的LC模块或4个24芯MTP®接头面板。这些托盘更方便手指接入并且提供独立安装从而不会影响相邻端口的连接。
模块和分支跳线能够方便地从正面或反面连接到Pretium EDGE解决方案的硬件中,整个系统链接中的光纤极性都能保证无误。模块的插入损耗仅为0.5dB,所以在部署兼容TIA- 942标准的系统时可允许网络的多级连接。
使用康宁光缆系统LANscape Pretium EDGE解决方案安装光网络只需四个步骤:牵引线缆,安装硬件,插入连接器和测试系统。
LANscape Pretium EDGE解决方案的产品包装中可回收材料使用率高达60%,整个包装100%可回收。
光信号在多模光纤的传输有多种模式,但在这些模式中,一旦弯曲度太高很容易造成某些模式的泄漏。由此产生的额外的信号损失可能会导致系统停机或降低网络的效率。康宁ClearCurve多模光纤的设计正是为了将这些模式锁定在光纤的纤芯,其结果是明显增强光信号,降低由于光缆弯曲和挤压造成的网络停机情况下的风险。
数据中心的需求是在不断变化和发展中的,如果网络无法处理今天的需求以及未来可能有的需求,这样的网络是无用的。Pretium EDGE解决方案能在必要时满足100G以太网需求,它的通用配线组件提供了在双光纤和并行光学之间应用的简单升级路径。此外,模块化组件也能适应网络经常变化的要求。
欲知有关Pretium EDGE解决方案更多详情,敬请访问网页:www.corning.com/cablesystems/pretiumedge,或通过以下会展与康宁光缆系统部联络:
- 2009/6/22-6/24都柏林—BICSI欧洲会展
- 2009/6/23马德里—数据中心设备与技术展览会
- 2009/6/23苏黎世—LANline技术论坛,“布线,网络和数据中心基础架构”
- 2009/9/17 上海-下一代数据中心国际峰会
- 2009/10/16 香港-数据中心设备与技术展览会
- 2009/11/18 北京-数据中心设备与技术展览会
如需获得关于康宁光缆系统产品服务更多信息,请联系客服代表:
拨打电话186-21-54504888*151,
或访问网站www.corning.com/cablesystems。
关于康宁公司 康宁公司(www.corning.com) 是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。凭借着150多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组成部分被用于高科技消费电子、移动排放控制、电信和生命科学领域。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于电信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特殊材料解决方案。
媒体关系联络人:
康宁中国 胡映虹
(86 21) 5467-4666-1900 huy2@corning.com
李红
(86 21) 5467-4666-1901 lirh@corning.com
美国康宁 Stephanie H. Kosty
(931) 486-0323 stephanie.kosty@corning.com
Lisa A. Burns
(607) 974-4897 burnsla@corning.com
投资者关系联络人:
Kenneth C. Sofio
(607) 974-7705 sofiokc@corning.com
|