Vascade® Optical Fibers
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
Fibras Vascade®

Fibras Vascade®

Fibras Vascade®

As Fibras Vascade® da Corning estão à altura de cada desafio subaquático

Fibras Vascade®

Fibras Vascade®

Em ambientes submarinos agressivos, os sistemas submarinos de telecomunicações exigem as mais avançadas tecnologias ópticas. Nossa linha de fibras Vascade® está à altura desses desafios.

As fibras Vascade possibilitam soluções de alta velocidade e alta capacidade, proporcionando o desempenho e a confiabilidade necessários em todas as redes submarinas até grandes distâncias transoceânicas.

Todas as fibras Vascade compartilham as características fundamentais de confiabilidade mecânica superior e alta estabilidade óptica e propriedades ópticas correspondentes e administradas. Ainda, as fibras Vascade são adaptadas para atender às necessidades especializadas do seu sistema, oferecendo uma ampla gama de dados de medição e 12 opções de cores.

As fibras Vascade são coloridas e emendadas em um ambiente limpo e passam por avaliações adicionais para garantir a confiabilidade a longo prazo.

A Vascade EX1000 é uma fibra de perda extremamente baixa com dispersão positiva alta. Para maior área efetiva, selecione a Vascade EX2000, e para um alcance ainda maior de área efetiva, a Vascade EX3000 é a resposta.

Em todas as situações, seja através de um rio ou através do mais vasto oceano, você tem a certeza que o seu sistema está otimizado para o alto desempenho de dados e excelente custo-benefício graças à nossa liderança em fibras ópticas e experiência em tecnologia de fibra submarina.

Recursos Adicionais

Recursos Adicionais

Folha de especificações de produto

Os sistemas de fibra óptica subaquáticos exigem as mais avançadas tecnologias ópticas e o nosso portfólio de fibras Vascade® aceita o desafio. As fibras Vascade®, testadas em longas distâncias transoceânicas, respondem com velocidade, capacidade e confiabilidade, mesmo sob as condições mais difíceis. Elas podem ser personalizadas por comprimento, cor e opções de emenda para atender às suas necessidades.

Baixar

Recursos Técnicos

Nas notícias

Nas notícias

As Fibras Vascade® transformam o mundo da transmissão submarina

Em sua análise sobre redes submarinas de última geração, o Submarine Optical Forum discute os méritos das fibras Vascade® EX1000 e EX2000 da Corning de núcleo de sílica em meio a uma crescente necessidade de fibra óptica submarina que atenda a demanda por taxas de dados muito altas, taxas de atenuação extremamente baixas e que seja eficaz em grandes áreas.

Leia mais

A Vascade® EX2000 melhora o desempenho e economiza dinheiro em redes submarinas

Melhorar o desempenho com economia nos custos, a Corning comercializa sua nova fibra óptica submarina de perda extremamente baixa e eficaz em grandes áreas para resolver as necessidades de redes submarinas de alta taxa de dados da próxima geração.  A fibra óptica Vascade® EX2000 permite aos designers de sistema ampliar o alcance do sistema e reduzir o número de amplificadores custosos em redes submarinas com repetidores.  

A fibra Vascade® EX1000 da Corning irá conectar as ilhas com o continente escocês

A fibra óptica Vascade® EX1000 foi especificada para o cabo submarino a ser fornecido às Telecomunicações para as Ilhas Faroé para a rede SHEFA-2. A NSW GmbH, uma empresa da Corning Optical Communications e fornecedora de comunicações ópticas submarinas sem sistemas repetidores, fornecerá os cabos para conectar a Faroé, as ilhas Shetland e Orkney com o continente escocês.

Compartilhar