Corning SMF-28e+® LL Optical fiber
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
Fibra SMF-28e+® LL

Fibra SMF-28e+® LL

Fibra SMF-28e+® LL

A fibra óptica Corning SMF-28e+® LL amplia o alcance de sua rede

Fibra óptica Corning® SMF-28e+® LL

Fibra óptica Corning® SMF-28e+® LL

A Corning ajuda você a ir mais longe - talvez para lugares que você nunca pensou que pudesse ir.
Representando a nova geração de fibras para todas as redes de acesso de banda larga, a fibra óptica SMF-28e+® LL é projetada não apenas para alto desempenho, mas também para ampliar o alcance da sua rede e se preparar para as conexões do futuro.

Esta fibra monomodo aprimorada é uma fibra óptica em conformidade com a ITU-T G.652.D que se baseia em nossa tecnologia de fibra de baixa perda para permitir distâncias ampliadas da rede para aplicações de longa distância, metropolitanas e de acesso. A fibra SMF-28e+ LL oferece especificações de atenuação e valores de dispersão do modo de polarização líderes da indústria, que fornecem uma base sólida para novas implantações de redes, bem como para upgrades de redes existentes.

Graças à drástica redução da atenuação, a SMF-28e+® LL permite a ampliação da rede que poderia aumentar a sua área de cobertura em até 20%, conectando-o aos subúrbios e áreas rurais com inúmeros assinantes potenciais.

Menos perdas de sinal também significa mais flexibilidade para a instalação da sua rede. Com a SMF-28e+ LL, seu sistema pode se adaptar facilmente à evolução das necessidades atuais e às aplicações avançadas do futuro.

Com velocidades de Ethernet de 10Gb/s, e 40Gb/s e 100Gb/s iminentes, agora é a hora de começar a construir uma rede que pode lidar com as conexões de alto desempenho que seus assinantes em breve exigirão. Nossa SMF-28e+ LL é uma solução avançada de fibra que permite a você fazer exatamente isso.

Recursos Adicionais

Recursos Adicionais

Especificações de produtos

A fibra óptica SMF 28e+® LL (Recomendação ITU-T em conformidade com a G.652.D) baseia-se na nossa tecnologia de fibra de baixa perda para permitir distâncias ampliadas da rede para aplicações de longa distância, metropolitanas e de acesso. A SMF 28e+® LL oferece especificações líderes da indústria para atenuação e valores de dispersão do modo de polarização, fornecendo uma base sólida para novas implantações de redes e upgrades de redes existentes.

Download de Especificações

Recursos Técnicos

Nós entendemos que a próxima geração é agora. A fibra óptica SMF 28e+® LL da Corning lidera o caminho, ajudando a expandir o alcance de sua rede com conexões de alto desempenho que constroem a nossa tecnologia de baixa perda. Nós entregamos os produtos que proverão acesso às residências e negócios hoje e no futuro.

Nas notícias

Nas notícias

Fibra óptica Corning implantada em rede de última geração na África do Sul

A FibreCo Telecommunications, uma provedora de rede de acesso livre sul-africana, está implantando a fibra óptica Corning® em sua rede de fibra óptica de altíssima velocidade e de longa distância na África do Sul. A primeira fase da construção da FibreCo começou com um link de 2.000 km entre Joanesburgo e a Cidade do Cabo. A distância total do projeto irá abranger 12.000 km.

Corning, o fornecedor principal para a iniciativa australiana de banda larga de alta velocidade

A Corning Optical Communications anunciou que a empresa foi selecionada como o principal fornecedor de cabo de fibra óptica e hardware para a iniciativa do governo australiano de implantar uma rede nacional de banda larga e levar serviços de banda larga de alta velocidade por todo o país.

Compartilhar