SMF-28® Ultra Optical Fibers
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
Fibra SMF-28® Ultra

Fibra SMF-28® Ultra

Fibra SMF-28® Ultra

A escolha simples é uma fibra completa

Fibra SMF-28® Ultra / Fibra SMF-28® Ultra 200

Fibra SMF-28® Ultra / Fibra SMF-28® Ultra 200

Fibra SMF-28® Ultra

Escolher a fibra óptica certa para as suas necessidades não é tarefa simples. Muitas vezes, os clientes sentem que devem se comprometer para conseguir uma resiliência de curvatura excepcional, compatibilidade com redes antigas e baixa perda.

Temos boas notícias! Nossa fibra óptica SMF-28® Ultra permite a você ter isso tudo em uma única fibra.

Com a capacidade de não apenas oferecer uma melhor largura de banda e velocidade, ela permite que os dados sejam transmitidos por longas distâncias sem perda de conectividade. Assim, os consumidores de todo o mundo podem falar ao telefone, enviar mensagens de texto, e-mail e jogar sem perder um momento ou memória.

Graças a décadas de experiência, esta fibra óptica monomodo recém criada exibe atenuação líder da indústria e melhor desempenho de macrodobramento.

Conforme as redes existentes tornaram-se obsoletas em termos de velocidade e largura de banda de dados, a SMF-28 Ultra pode melhorar as capacidades do sistema antigo com técnicas de implantação de baixo custo. Esta fibra de qualidade superior assegura uma excelente conectividade em uma grande variedade de ambientes e é a mais adequada para redes de longa distância, metropolitanas e de acesso, juntamente com aplicações de fibra à residência (FTTH).

A atenuação aprimorada da fibra SMF-28 Ultra, amplia o alcance, aumenta a distância entre regeneradores, aumenta o número permitido de cortes de cabos e permite a utilização mais ampla de soluções pré-conectorizadas.

Ao explorar o nosso robusto portfólio de fibras ópticas, você pode ter a certeza de que encontraremos a solução mais adequada para as suas necessidades, apoiada por décadas de experiência e confiabilidade. 

Fibra SMF-28® Ultra 200

Agora Corning introduziu primeira fibra 200 mícrons da indústria que proporciona baixa perda, desempenho macrocurvatura, e um 9,2 micron nominal MFD. SMF-28 Ultra 200 fibra ajuda a resolver um dos desafios de rede mais difíceis do mundo - aumentando a capacidade de fibra, sem ocupar mais espaço, fornecendo todos os benefícios do SMF-28 Ultra fibra em uma reduzida diameter.Ultra 200 Web 2

A mais recente adição à SMF-28 portfólio fibra Ultra da Corning, SMF-28 Ultra 200 fibra permite a concepção de cabos menores, mais leves, ricos em fibras totalmente compatível e de alta densidade. Por exceder os requisitos internacionais de normalização da UIT-T G.657.A1, G.652.D e IEC 60793-2-50 para o tipo B1.3 e fibras B6_a1, SMF-28 Ultra 200 fibra garante total compatibilidade com outros tipos de fibras que satisfaçam esses requisitos.

Com o problema da compatibilidade MFD eliminado, os operadores de rede têm a liberdade de implantar cabos de 200 mícrons ricos em fibras para atender a capacidade eo congestionamento - com o desempenho comprovado do SMF-28 Ultra fibra.

Nas notícias

Nas notícias

A Corning apresenta a nova fibra óptica FML-28® Ultra

A Corning Incorporated anunciou sua mais recente inovação em fibra óptica monomodo, a fibra Corning® SMF-28® Ultra. Esta nova fibra óptica monomodo premium é a primeira do mercado a combinar os benefícios da atenuação líder da indústria e melhor desempenho de macrocurvatura em uma única fibra.

Compartilhar