SMF-28® ULL Optical Fiber
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
Fibra SMF-28® ULL

Fibra SMF-28® ULL

Fibra SMF-28® ULL

A fibra SMF-28® ULL Corning é a escolha certa para longas distância

Fibra SMF-28® ULL

Fibra SMF-28® ULL

Nem uma floresta tropical, nem sufocantes desertos ou tundras arrepiantes podem parar a nossa fibra SMF-28® ULL, que foi implantada em algumas das mais desafiadoras aplicações de rede em todo o mundo.

A fibra óptica de baixa perda permite que as operadoras de rede óptica estendam o alcance a taxas de dados muito altas e tornem suas redes expansíveis para capacidades mais elevadas - fator importante conforme a demanda por largura de banda cresce.

Inovações contínuas garantem que nossos produtos de fibra óptica de longa distância satisfaçam os requerimentos de nossos clientes atuais e futuros.

A fibra SMF-28® ULL da Corning possui a menor perda que qualquer fibra monomodo de grau terrestre. Ela tem sido utilizada com sucesso em todo o mundo nos casos aonde a atenuação ultra baixa pode ser aproveitada para ampliar as coberturas de redes, pular locais de amplificação, fazer upgrade para taxas de bits mais rápidas, adicionar componentes de rede para melhor flexibilidade e aumentar a distância entre regeneradores.

Em acordo com o equipamento óptico para redes da Nortel, a nossa mais recente tecnologia de fibra óptica de ultra baixa perda oferece simplicidade e confiabilidade para as operadoras. Esta tecnologia torna possível aos provedores de serviços transmitir informações através de distâncias maiores com menos equipamentos, menores custos de instalação, aquisição de terrenos e manutenção.

Nas notícias

Nas notícias

A T8 e a Corning demonstram transmissão 100G Sem Repetição ao longo de mais de 500 km

A T8 e a Corning demonstraram um sistema de multiplexação denso por divisão de comprimento de onda, transmitindo 100 Gbit/s por canal ao longo de mais de 500 km com a fibra óptica SMF-28® ULL sem uso de regeneradores ou amplificadores de fibra dopados com érbio. Esta combinação permite aos provedores estender o alcance sem repetição de transmissão de alta capacidade por longas distâncias sem regeneração custosa.

Leia mais

As fibras ópticas Corning de longa distância permitem uma solução avançada de 100G em rede de 250 km

A Corning, em acordo com a Ciena, irá demonstrar um sistema longo de extensão única de fibras ópticas de longa distância. A demonstração irá consistir em uma solução avançada de 100G coerente com transmissão de 250 km de extensão única. Esta é uma solução atraente para as operadoras de rede que visam reduzir locais amplificadores remotos e os custos de energia e segurança.

Leia mais

As fibras ópticas Corning de longa distância ampliam o alcance em redes de 40G e 100G

A Corning irá demonstrar o desempenho robusto e uma maior capacidade de alcance de seus produtos de fibra óptica de longa distância em sistemas de rede de 40 giga bits por segundo e 100G juntamente com a Ciena Corporation em San Diego. O alcance ampliado e a capacidade de construir extensões maiores, permitem transmissão de alta capacidade sem regeneração custosa.

Leia mais

Os pesquisadores da AT&T, NEC e Corning quebram os recordes de transmissão

Os pesquisadores da AT&T, NEC e Corning utilizam a tecnologia de rede para transmitir dados de 114 Gigabytes por segundo por mais de 320 canais ópticos distintos em um único link opticamente amplificado de 580 km. Com uma largura de banda total de 32 terabits por segundo, os resultados excedem a marca anterior de capacidade de banda larga em 25% e transmitem os dados em duas vezes a distância.

Leia Mais

A fibra óptica da Corning de ultrabaixa perda é escolhida para a rede dos Emirados Árabes Unidos

A Corning anunciou que a du, a nova provedora integrada de serviços de telecomunicações dos Emirados Árabes Unidos, irá implantar a fibra óptica Corning® SMF-28® ULL como a base de sua rede Pan-Emirates de alta capacidade. Du, a primeira operadora de telecomunicações no Oriente Médio a implantar esta sofisticada fibra, cobrirá os sete emirados e conectará à Arábia Saudita.

Leia mais
Compartilhar