Seja ao enchermos um copo de água ou ao lavarmos o para-brisa, consideramos natural o vidro ser uma parte funcional, porém frágil, das nossas vidas diárias. Descubra os mitos e os fatos por trás da fibra óptica.
Mitos sobre fibra óptica
Mitos sobre fibra óptica
Mito 1 – Todos os vidros são iguais
Após um século e meio de pesquisas sobre vidro, detemos milhares de patentes de tecnologia de vidro. Um único elemento adicionado ao vidro pode alterar significativamente suas propriedades. Adicionando sílica com titânio a barras de vidro, por exemplo, os Drs. Robert Maurer, Peter Schultz e Donald Keck inventaram a fibra óptica de baixa perda, uma tecnologia que revolucionou a maneira pela qual nos conectamos e nos comunicamos ao redor do mundo.
Mito 2 – Vidro transporta somente sólidos ou líquidos
Quando pensamos em usar recipientes de vidro, costumamos nos imaginar enchendo um copo ou abrindo um frasco. Porém, com a invenção da fibra óptica de baixa perda, usamos fios de vidro finos para transportar dados, voz e vídeo contendo e transportando sinais de luz. Composta por uma área de transmissão de luz (ou núcleo) e envolta em um material de contenção de ondas de luz chamado casca, cada fibra óptica atua como uma rodovia de informações, oferecendo capacidade quase ilimitada ao nosso mundo com fome de largura de banda.
Mito 3 – O vidro é frágil
Quem não deixou cair um copo, apenas para vê-lo se estilhaçar no piso da cozinha? Sim, o vidro usado nos produtos de consumo diário pode ser frágil. Mas, ao alterar as propriedades do vidro no nível molecular, os cientistas da Corning continuam a fabricar produtos de vidro tão resistentes quanto o aço. Tão fino quanto um fio de cabelo humano, cada centímetro de fibra óptica é testado por meio de um rigoroso processo de fabricação quanto à resistência à tração a um mínimo de 100.000 libras por polegada quadrada. Longe de ser frágil, a fibra óptica é durável o suficiente para suportar o manuseio durante a instalação e a implantação em condições ambientais adversas em redes em todo o mundo.
Mito 4 – Vidro é para janelas
Vemos o mundo através do vidro em nossas janelas. Nos conectamos ao mundo através do vidro dentro da fibra óptica. Desde sua invenção, há mais de 40 anos, mais de 2 bilhões de quilômetros de fibra foram instalados em todo o mundo, criando uma superestrada da informação que nos conecta instantânea e continuamente às redes de comunicação globais por meio de dispositivos como computadores, smartphones, TVs de alta definição, sistemas de jogos, leitores eletrônicos e muito mais.
Mito 5 – Vidro não pode ser dobrado
Embora o vidro que usamos no dia a dia pareça inflexível, a fibra óptica é flexível o suficiente para ser curvada até um raio de 5 mm, graças à nossa invenção das fibras ópticas monomodo ClearCurve®. Fabricadas para instalações e ambientes muito mais desafiadores, essas fibras se curvam em cantos apertados e podem ser usadas em locais de difícil acesso sem sacrificar o desempenho. A revista Time nomeou esse produto como uma das melhores invenções de 2007.
Mito 6 – Vidro é de baixa tecnologia
A fibra óptica de baixa perda da Corning iniciou a era da informação e continua a servir como a espinha dorsal de "alta tecnologia" que suporta a Internet, as tecnologias sem fio e inúmeras tecnologias interativas das quais dependemos todos os dias. Nas últimas quatro décadas, desenvolvemos essa invenção inovadora, continuando a desenvolver novas tecnologias de fibra para redes submarinas de longa distância, de fibra para uso doméstico e redes empresariais, que permitem comunicação mais rápida, melhor e mais econômica.
Mito 7 – Vidro não pode mudar o mundo
Através de fibra óptica, ele já pode. O que começou como uma descoberta revolucionária em 1970, tornou-se uma tecnologia que revolucionou como nos conectamos, comunicamos e fazemos negócios. Ao ler esta página na Internet, você faz parte dessa revolução, juntando-se a bilhões de outras pessoas que acessam dados, voz e vídeos quase instantaneamente, via fibra óptica. Graças à potência e difusão da fibra óptica, somos um mundo que corre literalmente à velocidade da luz.