Esses são cabos projetados para atender ao ambiente rigoroso do exterior, mas também podem ser roteados em ambientes internos, onde também se aplicam os requisitos de classificação de chama. Esse tipo de cabo elimina a necessidade de uma “emenda de transição” para um cabo classificado para uso interno ao rotear um cabo externo para dentro do prédio. Ao rotear cabos dentro de um edifício, será preciso também levar em consideração os requisitos de prevenção de incêndio. Esses requisitos diferem por país e região do mundo.
Cabos para aplicações internas/externas
Cabos para aplicações internas/externas
Requisitos de prevenção de incêndio
LSZH™
LSZH™
Os cabos LSZH (Low-Smoke Zero Halogen) eliminam gases tóxicos produzidos quando a água interage com o revestimento do cabo em chamas.
Os cabos LSZH (Low-Smoke Zero Halogen) eliminam gases tóxicos produzidos quando a água interage com o revestimento do cabo em chamas.
Saber maisPlenum
Plenum
Plenum é definido como qualquer área fechada com fluxo de ar. Os revestimentos dos cabos usados em espaços plenum são classificados de acordo com a geração de chamas e fumaça
Plenum é definido como qualquer área fechada com fluxo de ar. Os revestimentos dos cabos usados em espaços plenum são classificados de acordo com a geração de chamas e fumaça
Saber maisCabos riser
Cabos riser
Os revestimentos dos cabos riser são classificados pela geração de chamas e obedecem a um padrão inferior aos cabos plenum
Os revestimentos dos cabos riser são classificados pela geração de chamas e obedecem a um padrão inferior aos cabos plenum
Saber maisTodos os cabos internos/externos
Todos os cabos internos/externos
Veja todos os nossos cabos internos, independentemente da classificação de chama.
Veja todos os nossos cabos internos, independentemente da classificação de chama.
Saber maisJá sabe o que precisa?
Veja todos os nossos cabos de fibra ótica
Veja todos os nossos cabos de fibra ótica
Acesse folhas de especificações de produtos, artigos, estudos de caso, publicações técnicas, procedimentos padrão recomendados e notas de engenharia de aplicação sobre nossos produtos e soluções.
Acesse folhas de especificações de produtos, artigos, estudos de caso, publicações técnicas, procedimentos padrão recomendados e notas de engenharia de aplicação sobre nossos produtos e soluções.
Saber mais