Plataforma ONE™ Wireless
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
Plataforma ONE™ Wireless

Plataforma ONE™ Wireless

Plataforma ONE™ Wireless

Permitindo todas as coisas com e sem fio

Destaque do produto

Economizando espaço

Possibilitando a convergência para minimizar a necessidade de espaços valiosos

Possibilitando a convergência para minimizar a necessidade de espaços valiosos

 

A plataforma ONE Wireless possibilita a convergência de redes POL, Wi-Fi e celular, o que pode economizar até metade do espaço em comparação aos sistemas tradicionais.

Com a ONE você pode reduzir ou até mesmo eliminar equipamentos no armário de telecomunicações e consolidar aparelhos eletrônicos ativos na borda da rede. Consulte a brochura da nossa plataforma ONE Wireless para obter mais informações.

Leia mais

Economizando tempo

Reduza o tempo de instalação com o sistema óptico comprovado em campo.

Reduza o tempo de instalação com o sistema óptico comprovado em campo.

 

A Corning possui um longo histórico de criar produtos que reduzem tempo valioso de instalação, e isso inclui a plataforma ONE Wireless.

Nossas soluções modulares pré-conectorizadas eliminam o tempo de emenda da fibra, e os módulos de encaixe simplificam drasticamente a instalação e atualizações. Consulte os detalhes do produto para saber mais.

Saiba mais

Economizando custos

Economize dinheiro e forneça largura de banda ilimitada.

Economize dinheiro e forneça largura de banda ilimitada.

 

A fibra óptica oferece largura de banda ilimitada, o que não só constrói uma rede para o futuro, mas também reduz os custos ao longo da vida útil da rede.

A plataforma ONE Wireless impulsiona redução dos custos de instalação, e elimina a necessidade de substituir cabos em futuros upgrades. Assista a história da ONE para obter mais informações.

Assista agora

Estudo de caso

Como o Guthrie Health decidiu por uma rede 100% fibra

Guthrie Health decidiu por uma rede 100% fibra

O hospital Guthrie Corning instala uma rede convergente, pronta para o futuro, para apoiar aplicativos com fio, sem fio e de redes celulares.

O mais recente hospital Guthrie, de 25.000 m² em Corning, Nova York, precisava encontrar uma solução inovadora de conexão sem fio que pudesse satisfazer não só as necessidades dos usuários atuais, mas também dos futuros usuários com uma demanda ainda maior por recursos de conexão sem fio.

O Guthrie Health se uniu à Corning para instalar a plataforma ONE Wireless, a primeira solução totalmente óptica de PON e celular. O hospital, como resultado da implantação, economizou tempo de instalação, energia e espaço consideráveis (até 80% em seu armário de telecomunicações).

Assista agora

ESTUDO DE CASO

Red Rock Resort and Casino: Cliente ONE™ feliz

Veja como entregamos uma solução para um dos melhores resorts e cassinos da América, sem impactar negativamente a experiência do cliente e sem ter aberto uma única parede ou teto. 

(Dica: Nós usamos o conduíte existente de 1 polegada, fazendo também com que economizassem.)

Assista agora Leia mais

Prepare-se para a implantação sem fio

Compartilhar