Soluções LAN: Infraestrutura Backbone para Edifícios | Corning
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
Building Backbone

Building Backbone

Building Backbone

Local Backbone Area Networks Edifício

Cinco coisas que você precisa saber sobre fibra óptica na rede local

Cinco coisas a saber sobre Fibra Óptica na LAN

  1. As despesas de manutenção e operacionais durante o ciclo de vida de uma instalação podem ser até 40 vezes maiores do que o design e a construção da instalação em si - o que inclui a sua rede LAN.

  2. A demanda por largura de banda só irá aumentar, e não diminuir, em sua rede local. A sua LAN deve suportar não só as demandas atuais para voz, vídeo e dados, mas também requerimentos futuros como segurança e automação predial.

  3. A fibra óptica tornou-se mais fácil e rápida de ser instalada, o que não se pode dizer sobre o cobre.

  4. A fibra óptica tornou-se mais fácil e rápida de ser instalada, o que não se pode dizer sobre o cobre.

  5. A quantidade de informações transportadas em dois fios de fibra óptica requer um cabo de cobre de quatro polegadas de diâmetro. Se estiver considerando utilizar cobre, você possui espaço sobrando ou que possa ser aumentado na área de cabeamento de sua LAN?

Recursos

Ferramentas e serviços para ajudá-lo.

Produtos para a construção de rede primária

Produtos para a construção de rede primária

O nosso extenso catálogo de produtos on-line possui tudo o que você precisa para uma solução de construção de rede primária de ponta-a-ponta.

Learn More

Guia de Seleção de Produtos

Guia de seleção de produtos para construção de rede primária

Se a sua aplicação de construção de uma rede primária necessita de cabo externo ou cabo interno/externo, terminação de emenda ou direta, nós temos a solução para você. 

Learn More

Ferramenta de lista de materiais

Ferramenta de lista de materiais

Baixe a nossa ferramenta de lista de materiais para selecionar de modo mais rápido e fácil os produtos de fibra óptica que você precisará para construir a sua rede primária.

Register Now

Inovação em destaque

Melhorias de WCH em resumo

Melhorias de WCH em resumo

O que você ganha com isso?

  • Redução de 40% no tempo global de instalação de emendas
  • Redução de 65% em ferramentas necessárias para instalação de gabinetes

Instalação fácil

  • o nível: Integramos um nível de bolha em nossos gabinetes WCH para montagem rápida e precisa
  • Parafusagem: Pontos de parafusagem elevados para montagem fácil e com único instalador

Flexibilidade

  • Cassetes CCH ou painéis: Os mesmos painéis e cassetes que você utiliza com os seus gabinetes CCH montados em rack podem ser utilizados visando uma escalabilidade e armazenamento simples
  • Gerenciamento de Cabos: Entradas para cabos com proteção de escova contra poeira e suportes de alívio de tensão removíveis oferecem a você um número maior de opções mais fáceis, para gerenciar os seus cabos

Gerenciamento de fibras

  • Guias de Roteamento: Nossas guias de roteamento de hardware CCH montadas em rack foram incluídas na linha WCH e poderão ser removidas conforme exigido por sua instalação
  • área dedicada de roteamento: Mantenha sua fibra e cabo separados com uma área dedicada de roteamento para tubos de buffer e as subunidades do seu cabo

Gerenciamento de Jumper: Barra Integrada

  • A barra de gerenciamento de jumper integrada fornece alívio de tensão adicional

Recursos Adicionais

Compartilhar