Unidades multifamiliares (MDUs) são apresentadas em todos os formatos e tamanhos, desde arranha-céus, pequenos condomínios, unidades duplex ou propriedades multiuso, com uma combinação de clientes comerciais e residenciais. Outros fatores, como estética, níveis de qualificação da mão de obra e acesso a direitos de passagem, também desempenham seu papel na arquitetura e na seleção de produtos. Não existem duas MDUs exatamente iguais em aparência ou construção, nem soluções que se encaixem uma na outra. Oferecemos uma gama de soluções para lidar com a ampla variedade de arquiteturas que você pode encontrar no campo, respaldadas pela experiência que reunimos em várias implantações globais de MDU.
O que é uma unidade multifamiliar
O que é uma unidade multifamiliar
Resolva os múltiplos desafios em MDU
Desafios de implantação em MDU
Desafios de implantação em MDU
Veja o que constitui uma MDU e o que considerar durante sua instalação
Veja o que constitui uma MDU e o que considerar durante sua instalação
Assistir agoraOpções flexíveis para atender às suas necessidades
Opções flexíveis para atender às suas necessidades
De arranha-céus a edifícios históricos, pequenos condomínios comerciais ou edifícios residenciais – cada MDU é diferente uma da outra. Criamos uma ampla gama de soluções flexíveis para atender aos diversos requisitos de arquiteturas e ambientes de MDU. Aproveitando nossa comprovada experiência em campo e conhecimento dos desafios das operadoras, vamos ajudá-lo a encontrar a combinação certa de produtos de conectividade para construir uma solução que atenda a seus desafios e suas necessidades exclusivas.
Desafios em um ambiente MDU
• Cada edifício é diferente, com requisitos exclusivos de acesso, distribuição e roteamento
• Os dutos existentes podem estar congestionados, inutilizáveis ou interrompidos
• Espaço limitado no subsolo e nos pisos para gerenciamento de hardware e cabos
• Impacto nos inquilinos e unidades individuais
• Cronogramas apertados e interface com construtores
Fibra no ambiente MDU
A. Ponto de demarcação externo
A maioria dos cenários de MDU contará com um ponto de demarcação fora do edifício.
B. Dentro do subsolo
Prédios de médio a grande porte geralmente têm um gabinete divisor dedicado, que suporta de 32 a 864 unidades residenciais.
C. No piso
Os cabos riser alimentam os terminais no piso e servem como ponto de transição de cabeamento riser para o horizontal. Alguns edifícios exigem um terminal dedicado em cada andar, enquanto outros edifícios podem utilizar um terminal para atender a vários andares adjacentes.
D. Dentro da unidade residencial
Em MDUs de grande a médio e grande porte, os cabos suspensos horizontais percorrem os corredores, fornecendo um ponto de acesso para conexão dos assinantes. Em MDUs pequenas, conecte os cabos ao terminal do gabinete/divisor.
Soluções MDU
Soluções MDU
Quando se trata de MDUs, não existe uma resposta única. Você precisa de uma solução personalizada e de um colaborador com experiência para simplificar seus desafios, para que possa se concentrar na entrega dos serviços e nas aplicações que seus assinantes esperam. Baixe um guia rápido das soluções MDU ou visite nosso centro de suporte, onde você pode entrar em contato conosco para ajudá-lo com a instalação da MDU.
Centro de conhecimento
Recursos das soluções FTTx da Corning
Recursos das soluções FTTx da Corning
Sua central de artigos, estudos de caso e informações do setor sobre as soluções e os produtos de fibra para as instalações da Corning.
Sua central de artigos, estudos de caso e informações do setor sobre as soluções e os produtos de fibra para as instalações da Corning.
Ler maisProduto em destaque
Clear Track Fiber Pathways
Conecte facilmente a rede de distribuição para cabos drop em MDUs
Conecte facilmente a rede de distribuição para cabos drop em MDUs
Saber maisClear Track Fiber Pathways oferece uma vantagem clara! Saiba mais sobre esta forma virtualmente invisível de fornecer banda larga Gigabit de altíssima velocidade para os MDUs.
Clear Track Fiber Pathways oferece uma vantagem clara! Saiba mais sobre esta forma virtualmente invisível de fornecer banda larga Gigabit de altíssima velocidade para os MDUs.
Ferramentas e Recursos
Guia de Soluções para Redes de Telecomunicações
Guia de Soluções para Redes de Telecomunicações
Conecte-se com a solução que melhor se adapta às necessidades de sua rede, aproveitando o portfólio completo de produtos Corning para Redes de Telecomunicações. Incluímos informações sobre novos produtos e uma lista de ferramentas e recursos para ajudá-lo a realizar o trabalho de forma correta, logo no início do projeto
Conecte-se com a solução que melhor se adapta às necessidades de sua rede, aproveitando o portfólio completo de produtos Corning para Redes de Telecomunicações. Incluímos informações sobre novos produtos e uma lista de ferramentas e recursos para ajudá-lo a realizar o trabalho de forma correta, logo no início do projeto
Baixar arquivoCatálogo de produtos
Catálogo de produtos
As soluções da Corning para redes FTTP permitem que os clientes implantem a fibra de forma econômica, de ponta a ponta.
As soluções da Corning para redes FTTP permitem que os clientes implantem a fibra de forma econômica, de ponta a ponta.
Saber maisCentro de suporte
Centro de suporte
Precisa de ajuda? Visite nosso centro de suporte para acessar as perguntas frequentes e saber como entrar em contato conosco
Precisa de ajuda? Visite nosso centro de suporte para acessar as perguntas frequentes e saber como entrar em contato conosco
Saber maisGuia de Soluções para Redes FTTH
Guia de Soluções para Redes FTTH
Nosso portfólio de produtos e suporte de engenharia é projetado para enfrentar seus desafios pontuais. Use este guia de seleção rápida para ajudar a determinar a arquitetura correta, o método de implantação e os produtos de que você precisa.
Nosso portfólio de produtos e suporte de engenharia é projetado para enfrentar seus desafios pontuais. Use este guia de seleção rápida para ajudar a determinar a arquitetura correta, o método de implantação e os produtos de que você precisa.
Baixar arquivo