Montar e fazer um centro de dados funcionar não é uma tarefa fácil.
Data Center Impementation is No Small Task.
Manter um centro de dados totalmente otimizado, eliminando latência, reduzindo tempo de inatividade, mantendo a conformidade com as normas em constante evolução e com as velocidades cada vez maiores necessárias para manter a sua empresa competitiva – isso sim é um desafio!
Na Corning esses são exatamente os tipos de desafios que gostamos de resolver. Entendemos os centros de dados. Estabelecemos o padrão de cabeamento estruturado no centro de dados em 2009 com o lançamento das soluções EDGE™, o primeiro sistema de cabeamento óptico pré-terminado do setor criado especificamente para o ambiente de centros de dados. Agora as soluções EDGE estão implantadas em mais de 50.000 centros de dados em trinta países em todo o mundo.
UMA SOLUÇÃO PARA CADA CENTRO DE DADOS
Levando em consideração a singularidade de cada centro de dados e SAN, as soluções EDGE oferecem uma família de opções modulares de conectividade ponta-a-ponta que são igualmente configuráveis de maneira singular. Cada uma delas inclui cabeamento, gabinetes, módulos, painéis e jumpers. E cada uma delas oferece instalação mais rápida e mais simples, maior densidade, superioridade no gerenciamento de cabos, transferências, adições e alterações (MACs) mais fáceis, e rotas de migração mais flexíveis do que as soluções para centros de dados da concorrência. Mas cada conjunto de soluções EDGE apoia uma abordagem diferente para o gerenciamento do centro de dados.
soluções EDGE ™ da Corning
Três níveis de valor

Soluções EDGE ™ da Corning
Soluções EDGE ™ da Corning
DownloadEmbora as soluções EDGE continuem evoluindo, a base sobre a qual elas foram projetadas – uma compreensão fundamental dos problemas inerentes à gestão de um centro de dados – não mudou. View our brochure below. Densidade, tempo de atividade da rede, velocidade, simplicidade e uma rota clara de migração para atender a requerimentos futuros – esses ainda são pontos cruciais em qualquer ambiente de centro de dados.
Embora as soluções EDGE continuem evoluindo, a base sobre a qual elas foram projetadas – uma compreensão fundamental dos problemas inerentes à gestão de um centro de dados – não mudou. View our brochure below. Densidade, tempo de atividade da rede, velocidade, simplicidade e uma rota clara de migração para atender a requerimentos futuros – esses ainda são pontos cruciais em qualquer ambiente de centro de dados.

Why Base-8 and Why Now? The Case for Base-8:
Why Base-8 and Why Now? The Case for Base-8:
DownloadTechnology road maps of transceiver, switch, server, and storage makers clearly illustrate that transmission speeds ranging from 4 to 400G will be based on either 2- or 8-fiber connectivity solutions. Base-8 connectivity provides the most future-ready solution to support 400G transmission requirements, and the benefits are clear. Download our brochure below.
Technology road maps of transceiver, switch, server, and storage makers clearly illustrate that transmission speeds ranging from 4 to 400G will be based on either 2- or 8-fiber connectivity solutions. Base-8 connectivity provides the most future-ready solution to support 400G transmission requirements, and the benefits are clear. Download our brochure below.

Introducing Corning EDGE8™ Solutions – Because Sometimes Less Really is More
EDGE8™ Solutions – Sometimes Less Really is More
DownloadEDGE8 solutions combine all of the density, simplicity, scalability, and modularity of Corning’s EDGE solutions with the superior network scalability, improved link performance, and 100% fiber utilization of a Base-8 design.
Corning’s EDGE8 solutions further the value of Base-8 connectivity by providing outstanding value in three critical areas
- Asset Utilization
- Technology Adoption
- Risk Avoidance
EDGE8 solutions combine all of the density, simplicity, scalability, and modularity of Corning’s EDGE solutions with the superior network scalability, improved link performance, and 100% fiber utilization of a Base-8 design.
Corning’s EDGE8 solutions further the value of Base-8 connectivity by providing outstanding value in three critical areas
- Asset Utilization
- Technology Adoption
- Risk Avoidance
POR QUE A CORNING?
We know data centers inside out, but you know your data center best.
We know data centers, but you know yours best.
We are ready when you are to start working together to solve your tough data center challenges. Corning offers the services and support required to design, implement, and maintain your network.
- Award-winning One Call Gets All™ customer care
- 24/7 technical support line staffed by engineers and technicians
- Design assistance and proposal preparation including: needs analysis, schematic drawings, cable routing recommendations, design models, and bills of materials
- On-site technical assistance with your data center installation
- Rental services to ensure you have the required tools and equipment, whatever the installation
- Network of Preferred Installers (NPI) program – Certified installers can offer a 25-year extended warranty on our solutions
- Unsurpassed global manufacturing footprint for optical structured cabling systems