System Design Calculators

Nuestras calculadoras pueden ayudarlo con el diseño de su red.

Calculadoras para diseño del sistema

Calculadoras para diseño del sistema

Calculadora de presupuesto de pérdida de enlace

Esta calculadora le permite conectar valores para todas las variables que afectarán el rendimiento de sus sistemas.

Conocer más

Calculadora de relación de llenado

This application computes the ratio between the diameter of your chosen cable and the diameter of the conduit you plan to use. 

Esta aplicación calcula la relación entre el diámetro de su cable elegido y el diámetro del conducto que planea usar.

Conocer más

Calculadora de tasa de llenado de bandeja 10G

Calcula la cantidad de espacio restante disponible para usar en la bandeja de cables una vez que se ha desplegado el número de cables de cobre o fibra necesarios para servir el número de circuitos ingresados por el usuario.

Conocer más

10G Electrónica y calculadora de potencia de enfriamiento

Descubra sus costos totales de energía operativa de electrónica y refrigeración, disipación de energía y calor, y más con esta calculadora interactiva.

Conocer más

Modelo de emisiones de CO2

¿Qué electrónica y equipo se requieren? ¿Conoces tus emisiones de CO2 en funcionamiento y refrigeración? Vea esta calculadora interactiva para descubrir información valiosa del proyecto.

Conocer más

Disposiciones legales

LAS HERRAMIENTAS DE DISEÑO Y LAS CALCULADORAS CONTENIDAS EN ESTE SITIO WEB SE LE PROPORCIONAN "TAL CUAL", SOLO PARA SUS PROPÓSITOS INFORMATIVOS, SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, Y CORNING Optical Communications LLC RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PARTICULAR POTENCIERO, O NO INFRACCIÓN. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE LA EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos, y la información se cambiará, actualizará y eliminará sin previo aviso. Corning Optical Communications puede realizar mejoras y/o cambios en los productos y/o programas descritos en este material en cualquier momento. Además, los datos en este sitio web representan valores típicos para los productos mencionados aquí. Dado que se deben tener en cuenta muchas variables al planificar las instalaciones de cable de fibra óptica, esta información solo debe servir como guía general. Corning Optical Communications LLC no asume ninguna obligación u obligación por el uso de esta información. CORNING Optical Communications LLC NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, Y RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN USO PARTICULAR O LIBERTAD DE INFRACCIÓN DE PATENTES. CORNING Optical Communications NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE.