El cable MiniXtend® de Corning resuelve la demanda de la capacidad de ancho de banda ilimitada de hoy y aborda la creciente congestión de los conductos de red.
Diseñados para la instalación en sistemas de microductos que utilizan métodos de instalación asistidos por aire, los cables MiniXtend son hasta un 50 por ciento más pequeños que los cables de tubo suelto estándar y ofrecen altos recuentos de fibra en una huella de diámetro de cable pequeño.
Nuestras innovadoras soluciones de microcableado óptico incluyen cables MiniXtend y MiniXtend HD, ambos con tecnología FastAccess® binderless*.
El cable MiniXtend está disponible en conteos de fibra de 12 a 144 y presenta fibra Ultra Corning® SMF-28®. El cable MiniXtend HD, nuestro micro cable de mayor densidad, cuenta con fibra Corning® SMF-28® Ultra 200 y ofrece recuentos de fibra de hasta 432. El cable MiniXtend HD es hasta un 20 por ciento más pequeño que los microcables estándar.
Nuestra tecnología FastAccess® binderless que ahorra tiempo, elimina el uso de hilos aglutinantes de bloqueo de agua y cintas de bloqueo de agua, permite un acceso de cable hasta un 70 por ciento más rápido y reduce el riesgo de daños en el tubo de protección.
Cuando se trata de la solución optimizada de emparejamiento de cierres y MiniXtend, el cierre BPEO es ideal. Diseñados para ser flexibles para usted al acceder al cable en el campo y disponibles en una variedad de tamaños, se pueden implementar por encima del nivel (poste, fachada) o por debajo del nivel (boca de inspección, agujero de mano.)
Visite nuestro catálogo para obtener más información sobre el cable MiniXtend o el cable MiniXtend HD, ambos con tecnología FastAccess® binderless *.