Otro de los muchos productos innovadores de fibra óptica de Corning, la fibra óptica TXF®. La fibra óptica TXF® combina una pérdida ultrabaja y un área de efectividad más grande. Cumple con la recomendación ITU-T G.654.E, una categoría de fibras avanzadas para redes terrestres de largo alcance con una longitud de onda de corte desplazada justo por debajo de la región de banda C con pérdida mínima.
Los atributos superiores de la fibra TXF permiten la provisión de un margen de red adicional que se puede aprovechar para permitir una transmisión confiable y de alta velocidad de datos en tramos más largos y en alcances extendidos. Como resultado, las redes de largo alcance con fibra TXF se pueden diseñar de manera más eficiente, reduciendo la necesidad de sitios de amplificación, lo cual es particularmente importante en territorios remotos con terrenos desafiantes. La fibra TXF también minimiza la cantidad de regeneradores necesarios, incluso cuando se planean actualizaciones de mayor velocidad de datos con requisitos OSNR más estrictos.
La fibra TFX se puede comprar de forma natural o coloreada. Las fibras de Corning con tecnología de identificación ColorPro™, nuestra solución de colores, permiten que los fabricantes de cables reduzcan los costos, minimicen el uso del espacio y aprovechen una oferta de productos mejorada. Obtenga más información sobre la tecnología de identificación ColorPro™ de Corning®.