Corning SMF-28e+® LL Optical fiber
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
Fibra óptica SMF-28e+® LL

Fibra óptica SMF-28e+® LL

Fibra óptica SMF-28e+® LL

 

La fibra óptica SMF-28e + LL de Corning extiende el alcance de la red

 

Fibra óptica SMF-28e+® LL

Fibra óptica SMF-28e+® LL

Corning lo ayuda a llegar lejos, quizás hasta lugares que nunca pensó que llegaría.

Nuestra fibra óptica SMF-28e+® LL representa a la próxima generación de fibras para redes de acceso de banda ancha, y está diseñada no solo para alto rendimiento, sino para ampliar el alcance de la red y alistarse para conexiones futuras.
Esta fibra monomodo mejorada cumple con la recomendación G.652.D de ITU-T y aprovecha nuestra tecnología de fibra de pérdida baja y permite extender las distancias de las redes para aplicaciones de larga distancia, metropolitanas y de acceso. La fibra SMF 28e+ LL ofrece especificaciones líderes en el sector en cuanto a atenuación y valores de dispersión de modo de polarización, lo que brinda una base sólida para la implementación de nuevas redes y actualizaciones de redes existentes.

Gracias a que reduce drásticamente la atenuación, la SMF-28e+® LL permite extender la red mejorando el área de cobertura hasta un 20 %, conectándolo con áreas suburbanas y rurales, e innumerables suscriptores que exigen más.

La menor pérdida de señal significa mayor flexibilidad al instalar la red. Con SMF-28e+ LL, su sistema se adapta fácilmente a las cambiantes necesidades actuales y las aplicaciones avanzadas del futuro.

Con velocidades Ethernet de 10 Gb/s, 40 Gb/s y 100 Gb/s a la vuelta de la esquina, es tiempo de empezar construir redes que soporten las conexiones de alto rendimiento que pronto exigirán los clientes. La SMF-28e+ LL es una solución avanzada de fibra que le permite hacer justo eso.

Recursos adicionales

Recursos adicionales

Especificaciones del producto

La fibra óptica SMF 28e+® LL (que cumple con la recomendación G.652.D de ITU-T) aprovecha nuestra tecnología de fibra de pérdida baja para extender las distancias de las redes para aplicaciones de larga distancia, metropolitanas y de acceso. La SMF 28e+® LL ofrece especificaciones líderes en el sector en cuanto a atenuación y valores de dispersión de modo de polarización, lo que brinda una base sólida para la implementación de nuevas redes y actualización de redes existentes.

Descargar Especificaciones

Recursos Técnicos

En las noticias

En las noticias

La fibra óptica de Corning se implementa en Sudáfrica para red de la próxima generación

FibreCo Telecommunications, proveedor sudafricano de red de acceso abierto, implementa fibra óptica de Corning® en su red de fibra de larga distancia y ultra alta velocidad, en Sudáfrica. La fase 1 de la construcción de FibreCo empezó con un enlace de 2000 km entre Johannesburgo y Ciudad del Cabo. La distancia total del proyecto es de 12 000 km.

Corning es proveedor principal para iniciativa australiana de banda ancha de alta velocidad

Corning Optical Communications anunció que fue elegido como proveedor principal de cable y hardware de fibra óptica de la NBN para la iniciativa de Red de Banda Ancha Nacional del gobierno australiano para llevar servicios de banda ancha de alta velocidad a todo el país.

Compartir