Fibra óptica SMF-28® Ultra
La fibra óptica SMF-28® Ultra fue la primera en el mercado en combinar el beneficio de la mejor atenuación en la industria y el rendimiento de macrocurvatura mejorado, todo en una sola fibra. Esta fibra monomodo premium está diseñada para aplicaciones regionales, de largo alcance, metro, de acceso, móviles y de fibra hasta el hogar (FTTH), además de ser totalmente compatible con la base instalada de fibras monomodo heredadas.
La última adición a nuestra cartera de fibra SMF-28 Ultra es la fibra SMF-28 Ultra 200, que permite el diseño de cables de alta densidad, más pequeños, más ligeros y con un alto número de fibras. Al superar los requisitos de los estándares de ITU-T G.657.A1 y G.652.D, la fibra SMF-28 Ultra 200 garantiza una compatibilidad total con otros tipos de fibra que cumplen estos requisitos.
Con el beneficio de la compatibilidad con versiones anteriores de MFD, los operadores de red tienen la libertad de implementar cables ricos en fibra y de alta densidad para abordar la capacidad y la congestión con el rendimiento ya probado de la fibra SMF-28 Ultra.
La fibra SMF-28 Ultra se puede comprar de forma natural, coloreada o marcada con anillo. Las fibras de Corning con tecnología de identificación ColorPro™, nuestra solución de colores, permiten que los fabricantes de cables reduzcan los costos, minimicen el uso del espacio y aprovechen una oferta de productos mejorada. Obtenga más información sobre la tecnología de identificación ColorPro™ de Corning®.