La fibra óptica SMF-28® ULL de Corning® tiene la pérdida más baja comparada con cualquier fibra monomodo de grado terrestre con atenuación disponible de hasta 0,15 dB / km a 1550 nm. La fibra SMF-28 ULL es la fibra terrestre de pérdida ultrabaja más utilizada, con millones de kilómetros vendidos e implementados en todo el mundo en los entornos más complejos y en las aplicaciones de larga distancia más exigentes en las que se puede aprovechar la atenuación de perdida ultrabaja para extender la longitud de la red. Omita los sitios de amplificación, actualice a velocidades de bits mucho más rápidas, agregue componentes de red para mejorar la flexibilidad y/o alargue la distancia entre los regeneradores.
La fibra óptica de pérdida ultrabaja permite a las operadoras y a los operadores de la nube extender el alcance óptico a velocidades de datos muy altas, logrando así que las redes sean escalables para capacidades más altas a medida que la demanda de ancho de banda continúa creciendo.
Combinada con equipos avanzados de red óptica , nuestra última tecnología de fibra óptica de pérdida ultrabaja ofrece simplicidad y confiabilidad para los operadores. La fibra óptica SMF-28 ULL permite a los proveedores de servicios transmitir información a distancias más largas y utilizar menos equipos, lo que reduce los costos de instalación y mantenimiento. La fibra SMF-28 ULL es adecuada para operar en bandas O, C y L.
La fibra SMF-28 ULL se puede comprar natural o coloreada. Las fibras de Corning con tecnología de identificación ColorPro™, nuestra solución de colores, permiten que los fabricantes de cables reduzcan los costos, minimicen el uso del espacio y aprovechen una oferta de productos mejorada. Obtenga más información sobre la tecnología de identificación ColorPro™ de Corning®.
La fibra SMF-28 ULL ahora está disponible en un diámetro de recubrimiento nominal de 200 micrones más pequeño.