Corning es líder en todas las categorías de tecnología de fibra óptica de baja pérdida. Las fibras de Corning permiten transmisiones de alta pureza en redes de largo alcance a mayores velocidades y a un menor costo.
Acerca de la pérdida
Acerca de la pérdida
Demostración de retorno submarino para transmisión lineal transatlántica a 400 Tb/s
Corning satisface las tendencias en redes terrestres y submarinas con la fibra óptica TXF™ y con la fibra óptica Vascade® EX2000.
Mayor capacidad para las redes de largo alcance de próxima generación
Corning e Infinera llevan a cabo la demostración de equipos de transmisión con capacidad de 55 Tb/s que operan en bandas C y L a lo largo de 600 km de fibra de gran área eficaz y de pérdida ultrabaja que cumple con G.654.E.
La fibra posibilita las redes de largo alcance de próxima generación
Nuestra fibra TXF™, en cumplimiento de G.654.E, posibilita las redes de largo alcance de próxima generación con una pérdida ultrabaja y una gran área eficaz.
Presentando la solución 100G Direct Detect PAM4 DCI con Inphi
ADVA FSP 3000 CloudConnect™ y la fibra óptica SMF-28® ULL de Corning facilitan nuevas eficiencias.
Menor costo para DCI de largo alcance y alto rendimiento con Coriant y Corning
Corning y Coriant llevan a cabo una demostración de la tecnología DCI de 200 Gb/s en 300 km de fibra SMF-28® ULL en la conferencia OFC 2016.
100G a 400G para una escala de red a múltiples terabits
Una demostración visual de la flexibilidad, de la capacidad de reconfiguración y de la versatilidad de los sistemas de menor costo con la solución de próxima generación habilitada por Ciena® y Corning.
Por qué la pérdida es un aspecto importante en las redes ópticas
Presentación breve que detalla las maneras en que las fibras de Corning respaldan las redes de telecomunicaciones de alta velocidad, alta capacidad, alto alcance, regionales y de acceso, tanto actuales como futuras.
Tutoriales y videos
Acerca de la fibra
Acerca de la fibra
En el mundo actual de las telecomunicaciones globales, la fibra óptica es el centro de la conectividad, proporcionando el medio a través del cual las redes transmiten al instante voz, datos y video a lo largo de una hebra de vidrio que es más fuerte que el acero y más delgada que un cabello humano.
En el mundo actual de las telecomunicaciones globales, la fibra óptica es el núcleo de la conectividad, proporcionando el medio a través del cual las redes transmiten instantáneamente voz, datos y video.
Acerca de las curvas
Acerca de las curvas
Las soluciones de fibra ClearCurve® de Corning pueden engraparse y doblarse en las esquinas, permiten una instalación más rápida y fácil, brindan ahorro de espacio y mejoran la estética. Además, lo logran sin tener que sacrificar el rendimiento.
Las soluciones de fibra ClearCurve® de Corning pueden engraparse y doblarse en las esquinas, permiten una instalación más rápida y fácil, brindan ahorro de espacio y mejoran la estética
Acerca de la pérdida
Acerca de la pérdida
Corning es líder en todas las categorías de tecnología de fibra óptica de baja pérdida. Las fibras de Corning permiten transmisiones de alta pureza en redes de largo alcance a mayores velocidades y a un menor costo.
Corning es líder en todas las categorías de tecnología de fibra óptica de baja pérdida. Las fibras de Corning permiten transmisiones de alta pureza en redes de largo alcance a mayores velocidades y a un menor costo.