Al llenar un vaso de agua o limpiar el parabrisas, damos por sentado el vidrio como una parte funcional y frágil de la vida cotidiana. Descubra los mitos y las realidades en relación con la fibra óptica.
Mitos sobre la fibra óptica
Mitos sobre la fibra óptica
Mito #1: Todos los vidrios son iguales
Después de un siglo y medio de investigaciones sobre el vidrio, tenemos miles de patentes de tecnologías para el vidrio. Un solo elemento agregado al vidrio puede cambiar significativamente sus propiedades. Al agregar sílice con titanio a las varillas de vidrio, por ejemplo, el Dr. Robert Maurer, el Dr. Peter Schultz y el Dr. Donald Keck inventaron la fibra óptica de baja pérdida, tecnología que revolucionó la manera en que nos conectamos y comunicamos en todo el mundo.
Mito #2: El vidrio solo traslada sólidos o líquidos
Al pensar en recipientes de vidrio, solemos figurar una taza o un frasco llenos. No obstante, con la invención de la fibra óptica de baja pérdida, usamos hebras delgadas como un cabello para trasladar datos, voz y video mediante la contención y el transporte de señales luminosas. Cada fibra óptica, compuesta por un área de transmisión de luz (el núcleo) y envuelta en un material para la contención de ondas de luz (el revestimiento), actúa como un camino donde se traslada la información y ofrece una capacidad casi ilimitada a nuestro mundo ávido de ancho de banda.
Mito #3: El vidrio es frágil
Alguna vez se nos cayó un vaso por accidentes y observamos cómo se rompía en el piso de la cocina. Es cierto que el vidrio que se utiliza en los productos cotidianos puede resultar frágil. No obstante, al modificar las propiedades del vidrio a nivel molecular, los científicos de Corning continúan produciendo productos de vidrio tan fuertes como el acero. Cada centímetro de fibra óptica, delgada como una hebra de cabello humano, se prueba mediante un proceso de producción riguroso para determinar una capacidad de tracción de al menos 100,000 libras por pulgada cuadrada. En lugar de ser frágil, la fibra óptica es lo suficientemente duradera para soportar la manipulación durante la instalación y la implementación en condiciones ambientales adversas en redes de todo el mundo.
Mito #4: El vidrio es para las ventanas
Vemos el mundo a través del vidrio de nuestras ventanas y nos conectamos con el mundo a través del vidrio de la fibra óptica. Desde su invención, hace 50 años, se instalaron más de 2,000 millones de kilómetros de fibra en todo el mundo. Esto crea una autopista de la información que nos conecta al instante y permanentemente con redes de comunicaciones globales mediante dispositivos como computadoras, teléfonos inteligentes, televisores de alta definición, sistemas de juego, lectores electrónicos y muchos más.
Mito #5: El vidrio no se curva
El vidrio que utilizamos a diario parece ser rígido. No obstante, la fibra óptica es lo suficientemente flexible para curvarse a un radio tan pequeño como 5 mm, gracias a la invención de nuestras fibras ópticas monomodo ClearCurve®. Estas fibras fabricadas para instalaciones y entornos mucho más difíciles, se curvan en esquinas ajustadas y pueden utilizarse en lugares de difícil acceso sin resignar nada de desempeño. La revista Time designó este producto como una de las mejores invenciones de 2007.
Mito #6: El vidrio es de baja tecnología
La fibra óptica de baja pérdida de Corning encendió la era de la información. Continúa siendo el centro de “alta tecnología” de la Internet, de la tecnología inalámbrica y de innumerables tecnologías más que utilizamos a diario. Durante las últimas cuatro décadas, aprovechamos esta invención innovadora para continuar desarrollando nuevas tecnologías de fibra para redes submarinas, de largo alcance, de fibra para el hogar (FTTH) y empresariales que permiten comunicaciones más rápidas, mejores y más económicas.
Mito #7: El vidrio no puede cambiar el mundo
Gracias a la fibra óptica, ya lo cambió. Lo que comenzó como un descubrimiento innovador en 1970 se convirtió en una tecnología que revolucionó la manera en que conectamos, comunicamos y hacemos negocios. Al leer esta página web por Internet, forma parte de esta revolución y se une a los miles de millones de personas que acceden a datos, voz y video casi al instante mediante fibra óptica. Gracias al poder y a la presencia de la fibra óptica, estamos en un mundo que funciona, literalmente, a la velocidad de la luz.