InfiniCor® Optical Fibers
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
Fibras InfiniCor®

Fibras InfiniCor®

Fibras InfiniCor®

La primera fibra multimodo del mundo optimizada para láser

Fibras InfiniCor®

Fibras InfiniCor®

En el entorno comercial actual, la comunicación debe ser instantánea, y grandes cantidades de datos se deben transmitir sin esfuerzo, con solo tocar un botón.

La primera serie de la fibra óptica multimodo InfiniCor® presentada en 1998. Se diseñó para responder a la necesidad de ancho de banda en redes locales y de área de almacenamiento, además de oficinas centrales

Como la primera fibra multimodo del mundo optimizada para láser, la aptitud de InfiniCor para alto rendimiento se adapta con facilidad a redes empresariales heredadas y de área local.

Mediante nuestro proceso de innovación, se realizan pruebas rigurosas en cada producto para garantizar que cumple con los estándares de nuestra empresa. Gracias a la medición integral de ancho de banda que se registra en cada carrete de la fibra InfiniCor, nuestro equipo está orgulloso de que, hasta la fecha, esta solución nunca fue devuelta del campo por una falla.

Nuestro compromiso es realizar pruebas integrales a la fibra, garantizar que los hilos de la fibra que enviamos sean de la más alta calidad. Las especificaciones reflejan el verdadero ancho de banda de la fibra, así que cuando la adquiere, sabe exactamente lo que obtiene, siempre.

Recursos adicionales

Recursos adicionales

Hoja técnica del producto

¿Cómo mide la confianza? Con la experiencia, por supuesto. Explore detalles reveladores de las fibras InfiniCor® como su capacidad para mayores distancias, mayor agregación de datos, recubrimiento CPC líder del sector y más. 

Descarga hoja de especificaciones
Compartir