La fibra óptica ClearCurve VSDN® está diseñada para respaldar las interconexiones emergentes de alta velocidad entre computadoras, sistemas operativos, consolas de juego, tablets y más.
Es necesario que la fibra óptica utilizada en los entornos de consumidores pueda curvarse y apretarse sin perder calidad, velocidad o conectividad. El diseño optimizado de la fibra ClearCurve VSDN enfrenta estos desafíos con una pérdida ultrabaja en las curvas y una confiabilidad mecánica superior.
Además, la fibra ClearCurve VSDN mantiene un alto ancho de banda con grandes tolerancias de alineación y permite soluciones de conectividad económicas al permitir tolerancias de alineación relajadas mediante de un tamaño de núcleo de 80 µm y una alta apertura numérica.