ClearCurve® Single-mode Optical Fibers | Corning
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
Fibras monomodo ClearCurve®

Fibras monomodo ClearCurve®

Fibras monomodo ClearCurve®

 

Con un menor costo, la facilidad de instalación de banda ancha en todas partes ClearCurve® entrega

Fibras monomodo ClearCurve®

Fibras monomodo ClearCurve®

En 2007, presentamos nuestra galardonada fibra monomodo ClearCurve® que resolvió los desafíos técnicos y físicos de los proveedores de servicios de telecomunicaciones gracias a la instalación de redes FTTH, en especial en unidades de múltiples viviendas.

Seguimos liderando el sector con una cartera completa de fibras monomodo con capacidad de curvatura que incluye la fibra óptica ClearCurve® ZBL, que establece la norma para el rendimiento de curvatura y cumple con las recomendaciones más estrictas de ITU-T.

ClearCurve® ZBL, con su diseño insensible a la curvatura y rendimiento de pérdida casi nulo por curvatura, es el ejemplo de cómo la innovación puede tomar una fibra que ya es excelente y la mejora aún más, lo que impulsa la conectividad y satisfacción del cliente.

La fibra monomodo tiene una gran velocidad de transmisión y prácticamente ninguna distorsión, y se reconoce desde hace tiempo como la mejor solución para instalaciones de larga distancia.
Las fibras ClearCurve® ZBL y LBL están diseñadas para brindar un costo menor y una instalación más rápida, así como para cumplir con una amplia gama de aplicaciones y condiciones de implementación, lo que permite que los proveedores de servicios acerquen la fibra más fácilmente a casas y negocios.

En resumen: nuestras opciones de fibra monomodo ClearCurve® se traducen en más banda ancha para todos en todas partes.

Recursos adicionales

Recursos adicionales

Hojas de especificaciones del producto

Fibra óptica Corning ClearCurve ZBL 
Con la fibra óptica ClearCurve® ZBL seguimos liderando el sector en la categoría de insensible a curvatura, fijando la norma para rendimiento de curvatura. 

Descarga ZBL Hoja de Especificaciones
 

Fibra óptica Corning ClearCurve LB
ClearCurve® LBL es parte de la cartera de fibras monomodo con capacidad de curvatura. Ofrece instalaciones más rápidas y efectivas en condiciones de implementación y aplicaciones FTTx.

Descarga ZBL Hoja de Especificaciones Spec Sheet

En las noticias

En las noticias

La fibra monomodo ClearCurve® excede la nueva recomendación del ITU-T del estándar G.657.B.3

Corning anuncia que su fibra óptica monomodo insensible de la curva es totalmente compatible y supera la recomendación ITU-T G.657.B.3 y la recomendación existente ITU-T G.652.D. Eso significa que la fibra monomodo ClearCurve® de Corning es la primera fibra óptica del mundo especificado para macrocurvatura en un radio de 5 milímetros que es totalmente compatible con las redes de telecomunicaciones existentes.

Read More
Compartir