ClearCurve® Multimode Optical Fiber Cable | Corning

La fibra óptica multimodo aumenta la capacidad de curvatura y conserva la confiabilidad

Fibra óptica multimodo ClearCurve®

Fibra óptica multimodo ClearCurve®

La fibra óptica multimodo Corning® ClearCurve® ultra-flexible, laser-optimized™ ofrece un desempeño mejorado en macrocurvas y conserva la compatibilidad con las fibras ópticas, los equipos, las prácticas y procedimientos que se usan en la actualidad. Las fibras multimodo ClearCurve® OM2, OM3 y OM4 están diseñadas para soportar curvas ajustadas y rutas de cableado desafiantes con una pérdida de señal sustancialmente menor que la fibra multimodo convencional.

La fibra de banda ancha Corning® ClearCurve® OM5 cumple con OM4 y admite un alcance extendido con sistemas de transmisión de múltiples longitudes de onda en las proximidades de 850 nm a 950 nm. Las especificaciones de ancho de banda a 850 nm son equivalentes a las de la fibra ClearCurve® OM4, así como los atributos ópticos y mecánicos, lo que garantiza la compatibilidad con versiones anteriores. La fibra de banda ancha ClearCurve OM5 también está diseñada para soportar curvas ajustadas en todo el rango de longitud de onda WDM.

La fibra multimodo ClearCurve puede comprarse natural, coloreada o o con marcas de anillo. Las fibras Corning con tecnología de identificación ColorPro™, nuestra solución de colores, permiten que los fabricantes de cables reduzcan los costos, minimicen el uso del espacio y aprovechen una oferta de productos mejorada. Obtenga más información sobre la tecnología de identificación Corning® ColorPro™.

Compartir