Wireless DAS | Distributed Antenna System (DAS) | Corning
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
Sistema de Antenas Distribuidas (DAS)

Sistema de Antenas Distribuidas (DAS)

Sistema de Antenas Distribuidas (DAS)

Sistema de Antenas Distribuidas (DAS)

Un Portfolio completo de soluciones de cobertura celular para interiores listo para empresas y calificado por operadores.

El amplio portfolio MobileAccess de infraestructura para cobertura inalámbrica en interiores, ofrece soluciones con inteligencia RF incluida y arquitecturas flexibles para cualquier edificio, grande o pequeño. Como proveedor líder en sistemas de antena distribuidas nuestras soluciones lista para empresas y calificadas por operadores, permiten ofrecer una amplia gama de tecnologías y servicios, incluyendo arquitecturas de redes 4G LTE para una nueva raza de equipos móviles.


Apuntalado por experiencia técnica ganadora de premios, nuestro portfolio provee a las empresas y operadores máxima flexibilidad en ancho de banda, y opciones de operadores múltiples invirtiendo solo por lo que va a utilizar, creciendo la infraestructura como crecen sus necesidades. La oferta también incluye opciones de operador único utilizando los cables de la red de área local existente.

Más información

Pensando en el futuro? Esto es lo que debería estar considerando

Permitir movilidad – Usted tiene personal móvil, clientes y visitantes cuya productividad o satisfacción como clientes dependen de los servicios inalámbricos de una gran variedad de operadores.

Poca cobertura - Su cobertura celular actual depende de la red principal exterior y la señal en el interior del edificio está por debajo de -85dBm. La señal esta solo disponible cerca de las ventanas.

Comunicaciones Críticas – Aplicaciones y comunicaciones en empresas requieren una red redundante, cobertura y capacidad – en el ambiente actual, cobertura celular robusta y Wi-Fi son requerimientos para toda tipo de aplicaciones.

Comunicaciones Críticas – Aplicaciones y comunicaciones en empresas requieren una red redundante, cobertura y capacidad – en el ambiente actual, cobertura celular robusta y Wi-Fi son requerimientos para toda tipo de aplicaciones

Requerimientos de servicios futuros – Sistemas con diseño modular permiten adiciones para servicios futuros o adiciones de capacidad cuando el operador realiza cambios, o las empresas demandan desarrollo.
 

Producto destacado

Plataforma MobileAccess

Cobertura superior con maxima flexibilidad

Sistemas de Antenas Distribuidas (DAS) de ultima generación cuyo diseño está a la altura de las innovaciones en cables.

Cobertura interior superior con maxima flexibilidad

El amplio portfolio MobileAccess de infraestructura para cobertura inalámbrica en interiores ofrece soluciones con inteligencia RF incluida y arquitecturas flexibles para edificios de cualquier tamaño. Estas soluciones innovadoras permiten habilitan una amplia gama de tecnologías para la nueva raza de dispositivos móviles. El resultado es una solución que es altamente recomendada, adoptada e instalada en miles de lugares alrededor del mundo, incluyendo más de 200 edificios con LTE y las más grandes instalaciones de DAS ( en capacidad) de los Estados Unidos.

Más información

Utilice una arquitectura con una sola cabecera

Una única cabecera DAS proporciona cobertura y capacidad de Radio Frecuencia escalable y efectiva en Costos.

La ventaja de una arquitectura con una sola cabecera

La cabecera MobileAccess distribuye servicio móvil desde 400 MHz a 6 GHz para GSM, iDEN, LTE, UMTS, DCS y CDMA y una variedad de bandas tales como: CELL, PCS, Public Safety, AWS, 700 MHz LTE, and WMTS.

Leer más

Aproveche la eficiente potencia remota

Optimice diseños, minimice equipamiento y ahorre hasta 45% con una eficiente potencia remota.

Aproveche la eficiente potencia remota

TSX/QX Remotos: Baja salida de potencia para 3 o 4 bandas de radio frecuencia, MIMO y múltiples operadores. Ideal para aplicaciones con alta densidad y alta demanda de capacidad.

HX Remoto: Potencia media con 2-watts de potencia de salida, ideal para economizar red de antenas y unir amplios pisos y edificios con espacio de IT rack limitado.

Gx Remotes: Remoto de alta potencia de 40-watts, cubre espacios grandes y abiertos en topologías exterior y adyacentes a edificios. Estos remotos están diseñados para redes extendidas macro de operadores. Agregan capacidad y evitan construir torres donde es posible.

Más información

Optimized Connectivity Options for Performance

Tome ventaja de los avances en cables para DAS para reducir el tiempo de instalación y mejorar la performance del sistema.

Corning es la marca con mayor cantidad de implementaciones de fibra óptica en el mundo

Ofrecemos ahora una complete solución de cables de punta a punta para redes de telecomunicaciones. Con Sistemas de Antenas Distribuidas siendo estratégicas, el primer elemento de red, DAS tiene que satisfacer  requerimientos de redes inalámbricas que evolucionan rápidamente, en forma escalable, efectiva en costos y lista para el futuro.

Nuestras avanzadas soluciones de cable proveen fibra óptica flexible líder en la industria, así como también  ofertas hibridas de cable de cobre flexible y resistente. Una variedad de opciones de conexión, incluyendo multifibra, Plug& Play™, y hardware pre-conectado (“stubbed”) permiten una instalación e instalación sencilla.

Más información

Una Infraestructura Completamente en Fibra óptica Puede Soportar DAS y Más

Una Infraestructura Completamente en Fibra óptica

El Sistema de Antenas Distribuida basado en fibra tiene más sinergismos con su red LAN de lo que se imagina

Las redes DAS están evolucionando desde una infraestructura basada en cable coaxial rígido de cobre a infraestructuras basadas en fibra mono-modo (SMF). Ese es el tipo de infraestructura es usada por otras redes en los edificios como por ejemplo, la red óptica pasiva LAN (PON). Consecuentemente, instalaciones DAS y PON pueden compartir la misma fibra de mono-modo (SMF) además de usar la misma planta de energía, respaldo de energía, o los mismos manejos de cable, de esta manera se logran ahorros en costos para el propietario.

Si está pensando en DAS para una nueva construcción, o si está planeando instalar una nueva red LAN, considere esto: Cuando se diseña bien, una sola infraestructura de fibra óptica puede aumentar las redes LAN, DAS y Wi-Fi y satisfacer los requerimientos de todos los servicios y aplicaciones corporativas futuras.

La implementación de su red inalámbrica

Compartir