FTTH o fibra al hogar es la instalación de fibra óptica realizada directamente al abonado, ya sea en unidades unifamiliares, unidades de viviendas múltiples y empresas para proporcionar acceso de banda ancha y de alta velocidad. El FTTH aumenta drásticamente la velocidad de la conexión y la confiabilidad de las redes de banda ancha en comparación con la infraestructura de cobre heredada.
Corning ayuda a los operadores de red a anticiparse a la demanda creciente de gran ancho de banda, para que puedan cumplir con las aplicaciones nuevas y emergentes con soluciones que aceleran la implementación, mejoran el desempeño de la red y reducen los costos. Nuestras innovaciones FTTH, desarrolladas con la participación directa de nuestros clientes, ya han entregado conectividad de fibra a más de 52 millones de hogares en todo el mundo.