Corning ayudó a crear la industria de las pantallas de cristal líquido (LCD) al inventar un proceso de elaboración de vidrio delgado y plano con una estabilidad excepcional y una calidad de superficie incomparable. Ahora aprovechamos nuestra experiencia y activos para impulsar la próxima serie de innovaciones para pantallas: mejores imágenes, sensibilidad táctil extendida, pantallas flexibles y nuevos factores de forma.
Creando experiencias de entretenimiento más profundas por medio de la innovación del vidrio para pantallas
Tecnologías de vidrio para pantallas: Se hacen realidad imágenes brillantes
Vidrio para pantallas: Imágenes brillantes reales
Las pantallas vívidas e inmersivas de la actualidad dependen de las capas de vidrio de Corning para proporcionar una experiencia de visualización impresionante. Dondequiera que busque noticias y entretenimiento, existe la posibilidad de que esté presente el vidrio de Corning allí también. Somos la potencia de la ciencia y la ingeniería detrás de invenciones de pantalla revolucionarias, incluyendo las bombillas de vidrio de rayos catódicos para los primeros televisores y el cristal LCD que hizo que los teléfonos inteligentes y las computadoras portátiles sean comunes. Ahora, Corning sigue fijando el estándar para la industria, con sus sustratos de vidrio delgado Corning® EAGLE XG®, mientras que también lidera el camino para el futuro.
Las innovaciones y los productos de vidrio más recientes de Corning están posibilitando los televisores LCD más grandes y más delgados hasta el momento. Piense en una calidad de imagen excepcional en un televisor de 60 pulgadas que tiene la misma profundidad que un teléfono inteligente de calidad superior: solo cinco milímetros de espesor. Corning Iris™ Glass lo hace posible al permitirle a los diseñadores reducir el espesor del televisor y el ancho del bisel, lo que resulta en un aspecto delgado y elegante. Corning Iris Glass también es perfecto para la más nueva generación de monitores de computadora ultradelgados y ultrabrillantes.
Para las pantallas móviles, las nuevas libertades de diseño están tomando forma con Corning LotusTM NXT Glass. Gracias al vidrio Lotus NXT de Corning Lotus, los dispositivos pantallas OLED que muestran una curva, una flexión o la extensión de borde a borde a lo largo de un dispositivo están a su alcance. Los dispositivos flexibles de diodos emisores de luz orgánicos (OLED) utilizan un sustrato plástico de panel posterior, que requiere el vidrio para pantallas de alta tecnología de Corning para permitir el proceso de fabricación. El vidrio Lotus NXT de Corning Lotus continúa surgiendo como el líder de paneles de diodos emisores de luz orgánicos (OLED) rígidos y flexibles, superando a los competidores y permitiendo los diseños y el desempeño que los consumidores aman.
Una historia distintiva con un liderazgo en la industria incomparable
Liderazgo en la industria incomparable
La Feria Mundial de 1939 mostró una tecnología futurista: un televisor. El televisor incluía un tubo de rayos catódicos circular fabricado por Corning.
En la década de 1950, Corning producía vidrio de televisión para los televisores blanco y negro que aparecían en casi todas las salas de estar.
Otra revolución de pantallas surgió en la década de 1980, cuando Corning respondió a la necesidad de un vidrio más preciso, estable y duradero para las pantallas de cristal líquido de matriz activa. El proceso de fabricación de fusión de Corning produce el vidrio prístino que promovió el uso de las pantallas en computadoras personales, televisores y dispositivos móviles. Hoy en día, Corning sigue siendo un líder claro en cuanto al vidrio para pantallas de precisión mientras sigue innovando.
Nuestra ventaja estratégica en tecnologías del vidrio
Ventaja estratégica en tecnología del vidrio
La plataforma de acceso al mercado de pantallas aprovecha el profundo conocimiento de Corning de sus tres tecnologías principales que son las mejores en el mundo, así como sus cuatro plataformas de manufactura e ingeniería experta.
Conozca cómo Corning aprovecha su cartera enfocada para abordar de manera única al mercado de pantallas.
Experiencia en el vidrio
Experiencia en el vidrio
Corning confía en su experiencia en la ciencia del vidrio para formular vidrios con las propiedades correctas para las pantallas líderes en la actualidad y diseños futuros de vanguardia.
Corning confía en su experiencia en la ciencia del vidrio para formular vidrios con las propiedades correctas para las pantallas líderes en la actualidad y diseños futuros de vanguardia.
Experiencia en la física óptica
Experiencia en la física óptica
Corning aprovecha su experiencia en física óptica en productos como Corning Iris Glass para gestionar la distribución de la luz, creando fuertes ventajas para las pantallas de cristal líquido.
Corning aprovecha su experiencia en física óptica en productos como Corning Iris Glass para gestionar la distribución de la luz, creando fuertes ventajas para las pantallas de cristal líquido.
Proceso de fusión
Proceso de fusión
El proceso de fusión de Corning elabora láminas grandes, delgadas y prístinas de vidrio para pantallas líder en la industria y permite pantallas OLED.
El proceso de fusión de Corning elabora láminas grandes, delgadas y prístinas de vidrio para pantallas líder en la industria y permite pantallas OLED.
Historias de pantallas destacadas
Llevando los dispositivos de mano a un futuro de diodos emisores de luz orgánicos (OLED) flexibles
Llevar a dispositivos de mano a un futuro OLED flexible
Más informaciónConozca la solución de vidrio de Corning a un problema del plástico.
Conozca la solución de vidrio de Corning a un problema del plástico.
Vidrio para pantallas
Vidrio para pantallas
Más informaciónNuestro objetivo es desarrollar la tecnología detrás del vidrio.
Nuestro objetivo es desarrollar la tecnología detrás del vidrio.
LCD frente a diodos emisores de luz orgánicos (OLED): Un debate de la #EraDelVidrio
LCD vs. OLED: Debate EraDeVidrio
Leer másPara nosotros en Corning, innovadores de materiales durante 165 años, ha sido genial ver un reciente repunte en las discusiones sobre los diodos emisores de luz orgánicos (OLED) frente a la tecnología de panel de pantalla LCD: un verdadero debate de la #EraDelVidrio.
Para nosotros en Corning, innovadores de materiales durante 165 años, ha sido genial ver un reciente repunte en las discusiones sobre los diodos emisores de luz orgánicos (OLED) frente a la tecnología de panel de pantalla LCD: un verdadero debate de la #EraDelVidrio.