Solución LANscape® Pretium EDGE™ en Español
- in English
Las soluciones LANscape® Pretium EDGE™ de Corning Cable Systems, son sistemas de cableado óptico pre-ensamblado que lleva a su Centro de Datos al siguiente nivel. La Solución Pretium EDGE, consta de troncales, arneses, módulos de conexión, distribuidores ópticos y jumpers ópticos, responden a las preocupaciones de los propietarios y operadores de Centros de Datos, ayudándoles a aumentar sus ingresos, reducir gastos y minimizar el riesgo.
En comparación con un sistema pre-ensamblado tradicional para Centros de Datos, las soluciones Pretium EDGE ofrecen:
- una instalación 35% más rápida
-
movimientos, adiciones y cambios 25% más rápidos
- 100% de mayor densidad
Documentos disponibles sobre las soluciones LANscape Pretium Evolved-Density Growth-Enabled “EDGE”:
Hoja de Especificaciones
Hoja Promocional
Folleto
Installing Pretium EDGE Solutions
Caja Zonal de Fibra de la Solución Pretium EDGE
Jumpers Unibota con Polaridad Reversible de la solución Pretium EDGE
Artículos de Interés y Whitepapers
- Conectividad Optica de Alta Densidad en el Centro de Datos
- Corning Unveils Bend-Insensitive Fiber
- Fibra multimodo insensible a curvatura vs. fibra estandar en el ambiente empresarial
- Métodos de administración de la poralidad
- Nuevas opciones de cableado en el centro de datos
- Planeación de soluciones inteligentes para el Centro de Datos del mañana
Publicaciones disponibles en Español para Redes Privadas
Deseo recibir más información sobre las Soluciones Pretium EDGE