Splitter-Lösungen für die Vermittlungsstelle und das Remote Cabinet


Dank der langjährigen erfolgreichen Erfahrung im Geschäftsbereich Hauptverteiler-Technologie bietet Corning Cable Systems seinen Kunden selbstverständlich auch erstklassige HVt-integrierte ADSL2+ und VDSL2 Splitter an.
Mit der Kombination aus xDSL-Splittern und Funktionselementen, die auf der IDC-Klemmtechnik basieren, verfolgt Corning Cable Systems das Ziel, den Aufbau von ADSL- und VDSL-Systemen für den Kunden zu vereinfachen und kostengünstiger zu gestalten.
Die von Corning Cable Systems erfundenen HVt-integrierten Splitter für DSL-Systeme wirken sich positiv auf einen ökonomischen Materialeinsatz, den Raumbedarf sowie die Installationszeit (Vorlaufzeit) aus. Zusätzliche Vorteile ergeben sich für Netzbetreiber, die zwar durch eine Netzregulierung alternativen Anbietern Zugang zu ihrem Netz gewähren müssen, dank der Verwendung von HVt-Splitterblöcken aber dennoch die Kontrolle über das wertvolle Sprachservicesignal behalten können.
Kunden schätzen die HVT- und DSL-Produkte von Corning Cable Systems beim Aufbau von DSL-Systemen sowohl in der Vermittlungsstelle wie auch in Remote Cabinets.

Für weitere Informationen über diese Produkte klicken Sie auf das PDF-Dokument:

xDSL Splitter Lösungen der Serie 5000