xDSL Splitter Lösungen


Zeitgemäße und besonders zukunftsorientierte xDSL-Technologien (ADSL, ADSL2+, VDSL, VDSL2, SHDSL, etc.) erlauben Datenkommunikation (Breitband-Service) über bereits bestehende Telefonleitungen (Amtsleitungen), zumeist zusätzlich bzw. parallel zu Sprachservices (POTS, ISDN).
Privatkunden auf der ganzen Welt genießen ADSL2+ / VDSL2 Breitband-Services wie Internet, Internetvideo oder Sprachkommunikation. Gleichzeitig setzen Telefongesellschaften DSL-Services ein, um das Risiko blockierter Sprachleitungen aufgrund lang andauernder Internetsitzungen über analoge Einwahlmodems deutlich zu reduzieren.
Zum Aufbau eines der oben genannten DSL-Systeme müssen aktive und passive Komponenten auf beiden Seiten der Amtsleitung (Vermittlungsstelle und Endkunde) installiert werden.
Modems (DSLAM in der Vermittlungsstelle oder in Remote Cabinets (das sind abgesetzte Vermittlungseinheiten) und CPE -Modems auf Kundenseite nutzen für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung Frequenzen, die über denen des Sprachbandes liegen.
Splitter sorgen auf beiden Seiten des Zugangsnetzes dafür, dass sich die Frequenzen der Sprachübertragung (POTS oder ISDN) und der DSL-Übertragung nicht gegenseitig überlagern.
Corning Cable Systems zählt zu den führenden Lieferanten für Splitterlösungen, sowohl für amtsseitige Splitter (entweder in der Vermittlungsstelle oder im Remote Cabinet) wie auch für Splitter, die direkt am Kundenmodem angeschlossen werden.  

 Splitter-Lösungen für die Vermittlungsstelle und das Remote Cabinet