Verteilergestelle und Wandverteiler


Der Hauptverteiler (HVt) ist die Schnittstelle zwischen den Teilnehmerkabeln und dem Vermittlungssystem.

Im Hauptverteiler wird die Teilnehmerseite mittels Rangierkabeln mit der Systemseite verbunden. Neben der Organisation und Verschaltung aller Kabel bietet der HVt dem Servicepersonal ebenso wie dem Vermittlungssystem selbst Schutz vor Überspannungen und Überströmen. System- und Teilnehmerleitungen können im HVt geprüft und getrennt werden. Der Einbau von xDSL-Splittern im HVt zur Datenübertragung ist ebenfalls möglich.

Hauptverteiler werden überall dort eingesetzt, wo eine große Zahl von Teilnehmern an ein Vermittlungssystem angeschlossen werden muss, zum Beispiel in den Netzwerken der Telekommunikationsanbieter, aber auch in großen Gebäuden wie Banken, Versicherungen und großen Firmenniederlassungen.