Übersicht
Carrier Netzwerke Produkte
Enterprise-Netzwerke Produkte
FTTH Produkte
MDF & xDSL Splitter Produkte
Spleiß- & Test-Geräte

Inspektionssonde und Testfaserboxen


 STE_probe
Inspektionssonde
für Stecker

Die Inspektionssonde FIP erlaubt eine genaue Betrachtung von LWL-Steckerendflächen. Eine der häufigen Fehlerquellen in LWL-Netzwerken sind beschädigte oder verschmutzte LWL-Stecker:

  • Verwendet das OV1000 OTDR als Kontrollbildschirm und Datenspeicher
  • Wählbare Vergrößerung 200-fach oder 400-fach
  • Eingebauter Leistungsfilter für aktive Steckern bis zu +30 dBm
  • Set inkl. 1,25 mm / 2,5 mm Universal- und SC / FC / ST und LC-Bulkheadspitzen

 STE_testboxes
Testfaserboxen

Testfaserboxen werden benötigt, um Testgeräte an LWL-Strecken anzuschließen. Sie können entweder als Vorlauffaserspulen oder als Netzwerksimulatoren verwendet werden:

  • Konfektionierbar in verschiedenen Längen mit verschiedenen Faser- und Steckertypen
  • Erhältlich als Portable Fiber Box PTF, Bare Fiber Spool BFS oder Network Simulation Systems NSS


Produktspezifikation:
> Inspektionssonde und Testfaserboxen in Testgeräte Datenblatt 


Verwandte Produkte:

 

 OV1000 OTDR Meßgerät

 Lichtquellen, Leistungsmesser und Tester