OV1000 OTDR Meßgerät


 STE_OV1000
OV1000 modular
OTDR

Als das kompakteste und gleichzeitig modulare OTDR ist der OV1000 die richtige Wahl für das Testen von Kurzstrecken FTTx-LWL-Netzen bis zu Langstreckenverbindung. Mit austauschbaren Meßmodulen ist der OV1000 perfekt für zukünftige Aufgaben vorbereitet. Moderne, auf Windows Mobile basierende graphische Bediennungsführung samt intuitiv zu verwendende PC Nachbearbeitungssoftware geben den OV1000 einen wesentlichen Vorsprung im Verglech zu ähnlichen Geräten in der selben Klaszifizierung:

  • Kann bis zu zwei verschiedene Meßmodule aufnehmen
  • Sehr schnelle Startzeit von nur 4 s
  • Maximale 256,000 Datenpunkten (modulabhängig)
  • Kürzester Abstand zwischen zwei Datenpunkten von nur 4 cm
  • Sehr kurze Ereignis-Totzone von 0,8 m und Dämpfungs-Totzone von 3 m (modulabhängig)
  • Integrierter Lichtquellenmodus an allen OTDR-Ausgängen
  • Verschiedene Steckeradapter erhältlich (Standardausführung SC)
  • Windows Mobile basiertes Plattform für schnelle Datenverarbeitung und einfachen Datenaustausch mit dem PC
  • Einfach zu bedienende PC Nachbearbeitungs- und Auswertungs-Software
  • VGA Touch-Screen Monitor 6,4 Zoll
  • Li-Ionen Akku für mehr als 8 Stunden Netzunabhängigkeit
  • Erhältlich als Standard- oder Deluxe-Kit (mit Visual Fault Locator VFL und integriertem Leistungsmesser)
  • Wasser- und staubdichter Transportkoffer
     

 STE_OTDR_modules
Optical Modules
for OV1000

Passende Module sind für viele Anwendungen verfügbar:

  • Einmoden-Module mit zwei oder drei Wellenlängen für Standard-, Langstrecken- und FTTx-Anwendungen vom 34 dB bis zu 45 dB *) erhältlich
  • Mehrmoden-Module mit zwei Wellenlängen vom 26 dB *) für Anwendungen an Privatnetzen
  • Einmoden- und Mehrmodenmodul mit vier Wellenlängen für universelle Testzwecken

*) aufgeführte Dynamik ist gültig mit maximaler Pulsweite und drei Minuten Meßzeit


Produktspezifikation:
> OV1000 in Testgeräte Datenblatt   


Verwandte Produkte:   

 Lichtquellen, Leistungsmesser und Tester

 Inspektionssonde und Testfaserboxen