Spleißzubehör und Werkzeuge


 STE_OS_case
Arbeitsstation und
Transportkoffer

Wenn es darum geht, den best möglichen Schutz für die hochwertigen Spleißgeräte und Zubehör zu finden, ist die Entscheidung für den Delux-Transport- und Arbeitsstationkoffer nicht schwer, da dieser folgendes anbietet:

  • Wasser- und staubdicht in verschlossenem Zustand
  • Unterschiedliche Innenausschnitte passend für alle aktuelle Spleissgeräte
  • Untere Hälfte verwendbar als Arbeitsplattform / Gerät verbleibt im Koffer während des Spleißens
  • mit Rollern und Handgriff

STE_tools
LWL Installations-
Werkzeuge

Dadurch daß LWL-Werkzeugen einzeln aber auch in unterschiedlich Kits erhältlich sind, fahren Installateure mit Corning sicher und flexibel zugleich. Werkzeugekits kommen mit praktischen Koffern oder Tragetaschen:

  • Absetzwerkzeuge und Kabelabmantelungszangen
  • Tupfbefeuchter für Isopropyl-Alkohol (IPA)
  • Scheren für Kevlar
  • weitere Werkzeuge auf Anfrage


Produktspezifikation:
> Transportkoffer in OS LID / CDS Datenblatt 
> Transportkoffer in OS one Datenblatt 
> Transportkoffer in OS Ribbon Datenblatt  


Verwandte Produkten:

 

 Spleißgeräte mit Kernpositionierung

 Feststehende V-Nut(en) Spleißgeräte für Einzel- und Bändchenfaser

 LWL-Trenngeräte

 Schrumpf- und Crimpspleißschutz