Schrumpf- und Crimpspleißschutz


STE_OS_rapidoshrink
RapidoShrinkTM
Ofen

STE_heatshrinking_tube
HSP Schrumpf-
schutz

Im Gleichschritt mit den Topspleißgeräten sichert Corning Schrumpfschutzlösung mit dem schnellen Ofen RapidoShrink und HSP Schrumpfschutz den glatten Arbeitsablauf:

  •  Der schnellste Schrumpfofen am Markt durch eliptische Spiegel
  • Sehr kurze Schrumpfzeit von 15 s für 40 mm, 20 s für 60 mm Einzelfasern und 40 s für 12-fach-Bändchen Spleißschutzen
  • Das neuartige Design reduziert den Stromverbrauch um bis zu 50% per Schrumpfschutz und erhöht somit die Akkulaufzeit
  • Automatische Steuerung durch kompatible Spleißgeräte oder manuell im separaten Betrieb (mit eigenem Netzteil und Standfuß erhältlich)
  • Schrumpfofen HSP in verschiedenen Längen (40 / 45 / 60 mm) für Einzel- und Bändchenfaser verfügbar

 STE_OS_crimptool
RapidoCrimp
Krimpwerkzeug

STE_crimp_protectors
CSP Krimp-
schutz

Beim Spleißen von Einzelfasern mit 250μm Beschichtung bietet die Spleißschutzlösung Krimpwerkzeug & CSP eine gute Alternative:

  • Einfach, effektiv und ohne Stromverbrauch
  • Kann sowohl am Spleißgerät montiert werden oder separat auf einem Standfuß
  • Gute Alternative zum Schrumpfschutz für Einzelfasern mit 250μm Beschichtung
  • Krimpschutz CSP besteht aus korrosionshemmendem Aluminium und ist nur 30 mm kurz


Produktspezifikation:
> RapidoShrink Ofen mit HSP Schrumpfschutz in OS LID / CDS Datenblatt 
> RapidoShrink Ofen mit HSP Schrumpfschutz in OS one Datenblatt 
> RapidoShrink Ofen mit HSP Schrumpfschutz in OS Ribbon Datenblatt 
> RapidoCrimp Werkzeug mit CSP Krimpschutz in OS LID / CDS Datenblatt 
> RapidoCrimp Werkzeug mit CSP Krimpschutz in OS one Datenblatt 
> RapidoCrimp Werkzeug mit CSP Krimpschutz in OS Ribbon Datenblatt  


Related Products:  

 Spleißgeräte mit Kernpositionierung

 Feststehende V-Nut(en) Spleißgeräte für Einzel- und Bändchenfaser

 LWL-Trenngeräte

 Spleißzubehör und Werkzeuge